Вы можете оставить свои предложения через обратную связь или обратиться в онлайн службу поддержки клиентов, мы улучшим их в кратчайшие сроки:
Support
OK
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English (United States)
QA認證資訊
目錄: Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
Änderbarer Detailierungsgrad enthalten (LOD-Funktionalität)
german, english
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
Kinematische / geometrische Abhängigkeiten definiert
Einbaubedingungen / Informationen enthalten
Definition von Teilen, die bei Ansichten nicht geschnitten werden
Folgende Klassifizierungen enthalten:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 741 1 OS - Verschlussschrauben, Kennziffer 1 ohne Entlüftungsbohrung, Form OS neutral
Ganter
3.0 Maschinenelemente
3.5 Kontrollieren, Entlüften, Verschließen von Flüssigkeiten und Gasen
Verschlussschrauben, Verschussstopfen
GN 741 Verschlussschrauben, Aluminium, bis 100 °C
Powered by
CAD模型選擇
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_5/verschlussschrauben_verschussstopfen/gn741/gn741_1_os.prj},{NB=Verschlussschraube GN 741-32-M26x1,5-OS-1},{PARTNUMBER=GN 741-32-M26x1,5-OS-1},{NORMNR=GN 741},{D1=32},{D1S=30.500},{D2=M26x1,5},{VERS=2},{D2X='G 3/4','M26x1.5','M27x1.5'},{NDMX=26.000},{NDM=26.000},{D3=2},{P=1.500},{D4=M5},{L1=17.0},{L2=9.0},{T=8},{LX1=2.000},{L3=8},{S=27},{E=31.2},{D2K=18.160},{D4G=5},{D4K=4.134},{LX=1.000},{WEIGHT=0.0300},{CTN=83099090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Gewinde
ⁿ/ₐ
D3
Entlüftungsbohrung
[mm]
D4
Gewinde
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
E
~
[mm]
WEIGHT
Gewicht
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Verschlussschraube GN 741...
GN 741-19-G1/4-OS-1
19
G1/4
2
M5
15.5
8.0
8
15
17.3
0.0070
83099090
YES
Verschlussschraube GN 741...
GN 741-19-M14x1,5-OS-1
19
M14x1,5
2
M5
15.5
8.0
8
15
17.3
0.0070
83099090
YES
Verschlussschraube GN 741...
GN 741-22-G3/8-OS-1
22
G3/8
2
M5
15.5
8.0
8
18
20.8
0.0100
83099090
YES
Verschlussschraube GN 741...
GN 741-22-M16x1,5-OS-1
22
M16x1,5
2
M5
15.5
8.0
8
18
20.8
0.0100
83099090
YES
Verschlussschraube GN 741...
GN 741-26-G1/2-OS-1
26
G1/2
2
M5
16.0
8.5
8
21
24.3
0.0160
83099090
YES
Verschlussschraube GN 741...
GN 741-26-M20x1,5-OS-1
26
M20x1,5
2
M5
16.0
8.5
8
21
24.3
0.0160
83099090
YES
Verschlussschraube GN 741...
GN 741-32-G3/4-OS-1
32
G3/4
2
M5
17.0
9.0
8
27
31.2
0.0300
83099090
YES
Verschlussschraube GN 741...
GN 741-32-M26x1,5-OS-1
32
M26x1,5
2
M5
17.0
9.0
8
27
31.2
0.0300
83099090
YES
Verschlussschraube GN 741...
GN 741-32-M27x1,5-OS-1
32
M27x1,5
2
M5
17.0
9.0
8
27
31.2
0.0300
83099090
YES
Verschlussschraube GN 741...
GN 741-40-G1-OS-1
40
G1
2
M5
19.5
11.0
8
32
37.0
0.0470
83099090
YES
Verschlussschraube GN 741...
GN 741-40-M33x1,5-OS-1
40
M33x1,5
2
M5
19.5
11.0
8
32
37.0
0.0470
83099090
YES
Verschlussschraube GN 741...
GN 741-50-G11/4-OS-1
50
G11/4
2
M5
21.0
12.0
8
41
47.3
0.0820
83099090
YES
Verschlussschraube GN 741...
GN 741-50-M40x1,5-OS-1
50
M40x1,5
2
M5
21.0
12.0
8
41
47.3
0.0820
83099090
YES
Verschlussschraube GN 741...
GN 741-50-M42x1,5-OS-1
50
M42x1,5
2
M5
21.0
12.0
8
41
47.3
0.0820
83099090
YES
Verschlussschraube GN 741...
GN 741-50-M42x2-OS-1
50
M42x2
2
M5
21.0
12.0
8
41
47.3
0.0820
83099090
YES
Verschlussschraube GN 741...
GN 741-60-G11/2-OS-1
60
G11/2
2
M5
22.0
13.0
8
50
57.7
0.1190
83099090
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表