피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 2240 - Elastomer jaw couplings with clamping hub, Bore code K, with keyway
Ganter
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Couplings
GN 2240
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_6/wellenkupplungen/gn2240/gn2240_k_asmtab.prj},{NB=Elastomer-Klauenkupplung GN 2240-40-K14-14-AL-WS},{PARTNUMBER=GN 2240-40-K14-14-AL-WS},{NORMNR=GN 2240},{D1=40},{D2=14},{D3=14},{D4D2=M5},{D4D3=M5},{L1=66},{L2=25},{L3=8.5},{L4D2=14.0},{L4D3=14.0},{S=2.0},{A=4.0},{H=WS - 92 Shore A, weiß},{MAT=Aluminium},{WEIGHT=0.1810},{CTN=84836080},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn2240_k_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H8 recommended shaft tolerance h7
[mm]
D3
[mm]
D4D2
for D2
[mm]
D4D3
for D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
recommended shaft insertion depth
[mm]
L3
[mm]
L4D2
for D2
[mm]
L4D3
for D3
[mm]
S
recommended installation spacing
[mm]
A
Tightening torque of the screw
[Nm]
H
Hardness
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-30-K8-8-AL-BS
30
8
8
M4
M4
35
11
5.5
10.0
10.0
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0510
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-30-K8-10-AL-BS
30
8
10
M4
M4
35
11
5.5
10.0
10.0
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0510
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-30-K8-12-AL-BS
30
8
12
M4
M4
35
11
5.5
10.0
10.0
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0510
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-30-K8-14-AL-BS
30
8
14
M4
M3
35
11
5.5
10.0
11.0
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0510
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-30-K10-10-AL-BS
30
10
10
M4
M4
35
11
5.5
10.0
10.0
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0510
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-30-K10-12-AL-BS
30
10
12
M4
M4
35
11
5.5
10.0
10.0
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0510
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-30-K10-14-AL-BS
30
10
14
M4
M3
35
11
5.5
10.0
11.0
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0510
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-30-K12-12-AL-BS
30
12
12
M4
M4
35
11
5.5
10.0
10.0
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0510
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-30-K12-14-AL-BS
30
12
14
M4
M3
35
11
5.5
10.0
11.0
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0510
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-30-K14-14-AL-BS
30
14
14
M3
M3
35
11
5.5
11.0
11.0
1.5
1.7
BS - 80 Shore A, blue
0.0510
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-40-K12-12-AL-BS
40
12
12
M5
M5
66
25
8.5
14.0
14.0
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1810
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-40-K12-14-AL-BS
40
12
14
M5
M5
66
25
8.5
14.0
14.0
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1810
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-40-K12-15-AL-BS
40
12
15
M5
M5
66
25
8.5
14.0
14.0
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1810
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-40-K12-16-AL-BS
40
12
16
M5
M5
66
25
8.5
14.0
14.0
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1810
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-40-K14-14-AL-BS
40
14
14
M5
M5
66
25
8.5
14.0
14.0
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1810
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-40-K14-15-AL-BS
40
14
15
M5
M5
66
25
8.5
14.0
14.0
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1810
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-40-K14-16-AL-BS
40
14
16
M5
M5
66
25
8.5
14.0
14.0
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1810
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-40-K15-15-AL-BS
40
15
15
M5
M5
66
25
8.5
14.0
14.0
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1810
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-40-K15-16-AL-BS
40
15
16
M5
M5
66
25
8.5
14.0
14.0
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1810
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-40-K16-16-AL-BS
40
16
16
M5
M5
66
25
8.5
14.0
14.0
2.0
4.0
BS - 80 Shore A, blue
0.1810
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-55-K18-18-AL-BS
55
18
18
M6
M6
78
30
10.5
20.0
20.0
2.0
7.0
BS - 80 Shore A, blue
0.4140
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-55-K18-19-AL-BS
55
18
19
M6
M6
78
30
10.5
20.0
20.0
2.0
7.0
BS - 80 Shore A, blue
0.4140
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-55-K18-20-AL-BS
55
18
20
M6
M6
78
30
10.5
20.0
20.0
2.0
7.0
BS - 80 Shore A, blue
0.4140
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-55-K18-25-AL-BS
55
18
25
M6
M6
78
30
10.5
20.0
20.0
2.0
7.0
BS - 80 Shore A, blue
0.4140
84836080
YES
Elastomer jaw coupling GN...
GN 2240-55-K19-19-AL-BS
55
19
19
M6
M6
78
30
10.5
20.0
20.0
2.0
7.0
BS - 80 Shore A, blue
0.4140
84836080
YES
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 2240 - Elastomer jaw couplings with clamping hub, Bore code B, without k...
Ganter
19.06.2024
GN 2240 - Elastomer jaw couplings with clamping hub, Bore code K, with keyw...
Elesa+Ganter
21.06.2024
KBE2 - Servo Insert Coupling with Collet Clamps
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
GN 2241 - Elastomer jaw couplings with grub screw, Bore code B, without key...
Ganter
19.06.2024
GN 2241 - Elastomer jaw couplings with grub screw, Bore code K, with keyway
Ganter
19.06.2024
23022 - Elastomer dog couplings with radial clamping hub
norelem
26.06.2024
Shaft coupling - GS
Neff Gewindetriebe
18.03.2024
23030 - Oldham-type couplings with radial clamping hub
norelem
26.06.2024
GN 2240 - Elastomer jaw couplings with clamping hub, Bore code B, without k...
Elesa+Ganter
21.06.2024
ALS B - Jaw Couplings, Starflex, d1= 3-45mm, 0,65-212Nm, aluminum alloy
Miki Pulley Group
27.10.2023
CPJ, CPJK - Couplings - Jaw, Setscrew, with Key Groove
Misumi
29.05.2023
Shaft coupling WKLseries 12 - STUEWE shaft coupling WKL series 12
Stuewe
22.03.2024
LN Series
Tsubakimoto Chain Co.
13.12.2016
GN 2246 - Stainless Steel-Beam couplings with clamping hub, Bore code B, wi...
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성