카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 2402 - Linear motion bearings, with inside traversal distance
Ganter
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear Slides
GN 2402
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_8/linearkugellager/gn2402/gn2402_asmtab.prj},{NB=Linearkugellager GN 2402-35-130-290(0)},{PARTNUMBER=GN 2402-35-130-290},{NORMNR=GN 2402},{H1=35},{L3=130},{L1=290},{L2=0},{L2X=114},{B1=16.5},{B2=17.0},{D1=M6},{D1X=6},{D2=6.5},{L4=23},{M1=25},{M2=80},{S=3.5},{T=10.0},{WEIGHT=0.8470},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{PPATH=gn2402_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L3
[mm]
L1
Length
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L4
max.
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-28-60-130
28
60
130
12.3
12.9
M5
5.5
18
10
20
4.0
7.0
0.2280
83024900
YES
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-28-60-210
28
60
210
12.3
12.9
M5
5.5
18
10
20
4.0
7.0
0.3500
83024900
YES
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-28-60-370
28
60
370
12.3
12.9
M5
5.5
18
10
20
4.0
7.0
0.5400
83024900
YES
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-28-80-290
28
80
290
12.3
12.9
M5
5.5
18
10
20
4.0
7.0
0.5400
83024900
YES
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-28-80-450
28
80
450
12.3
12.9
M5
5.5
18
10
20
4.0
7.0
0.6720
83024900
YES
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-28-80-610
28
80
610
12.3
12.9
M5
5.5
18
10
20
4.0
7.0
0.8900
83024900
YES
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-28-130-290
28
130
290
12.3
12.9
M5
5.5
18
25
80
4.0
7.0
0.5040
83024900
YES
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-28-130-450
28
130
450
12.3
12.9
M5
5.5
18
25
80
4.0
7.0
0.7200
83024900
YES
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-28-130-690
28
130
690
12.3
12.9
M5
5.5
18
25
80
4.0
7.0
1.0320
83024900
YES
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-28-210-450
28
210
450
12.3
12.9
M5
5.5
18
25
80
4.0
7.0
0.7920
83024900
YES
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-28-210-610
28
210
610
12.3
12.9
M5
5.5
18
25
80
4.0
7.0
0.9960
83024900
YES
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-28-210-1010
28
210
1010
12.3
12.9
M5
5.5
18
25
80
4.0
7.0
1.5360
83024900
YES
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-35-130-290
35
130
290
16.5
17.0
M6
6.5
23
25
80
3.5
10.0
0.8470
83024900
YES
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-35-130-450
35
130
450
16.5
17.0
M6
6.5
23
25
80
3.5
10.0
1.1350
83024900
YES
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-35-130-770
35
130
770
16.5
17.0
M6
6.5
23
25
80
3.5
10.0
1.7110
83024900
YES
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-35-210-450
35
210
450
16.5
17.0
M6
6.5
23
25
80
3.5
10.0
1.3350
83024900
YES
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-35-210-690
35
210
690
16.5
17.0
M6
6.5
23
25
80
3.5
10.0
1.7670
83024900
YES
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-35-210-1010
35
210
1010
16.5
17.0
M6
6.5
23
25
80
3.5
10.0
2.3430
83024900
YES
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-35-290-610
35
290
610
16.5
17.0
M6
6.5
23
25
80
3.5
10.0
1.8230
83024900
YES
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-35-290-930
35
290
930
16.5
17.0
M6
6.5
23
25
80
3.5
10.0
2.3990
83024900
YES
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-35-290-1330
35
290
1330
16.5
17.0
M6
6.5
23
25
80
3.5
10.0
3.1000
83024900
YES
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-43-210-450
43
210
450
21.0
22.0
M8
8.5
23
25
80
4.5
13.5
2.0040
83024900
YES
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-43-210-690
43
210
690
21.0
22.0
M8
8.5
23
25
80
4.5
13.5
2.7720
83024900
YES
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-43-210-1010
43
210
1010
21.0
22.0
M8
8.5
23
25
80
4.5
13.5
3.8160
83024900
YES
Linear motion bearing GN ...
GN 2402-43-370-770
43
370
770
21.0
22.0
M8
8.5
23
25
80
4.5
13.5
3.4560
83024900
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성