카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 900.1 B - Fastening units, Form B, with fastening screw thread
Ganter
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Adjustable Slide Units
GN 900.1
GN 900.1 B
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_8/verstellschlitten/gn900_1/gn900_1_b/gn900_1_b_asmtab.prj},{NB=Befestigungssatz GN 900.1-50-67-B},{PARTNUMBER=GN 900.1-50-67-B},{NORMNR=GN 900.1},{B=50},{L1=67},{ZS=M3},{D2=M3},{NDM=3.0},{H=7.0},{L2=58.0},{L3=67},{L4=58.0},{L5=10.0},{HX1=1.6},{HX2=3.63},{TX=1.5},{LX1=2.5},{LX2=4.5},{DX1=6.05},{HX3=1.9},{DK=5.5},{PPATH=gn900_1_b_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0240},{CTN=84798997},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
B
size of the slide
[mm]
L1
[mm]
ZS
for cap head screws DIN 912
ⁿ/ₐ
D2
Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Fastening unit GN 900.1-3...
GN 900.1-30-41-B
30
41
M2,5
M2,5
4.2
35.4
41
35.4
6.5
0.0080
84798997
YES
Fastening unit GN 900.1-5...
GN 900.1-50-67-B
50
67
M3
M3
7.0
58.0
67
58.0
10.0
0.0240
84798997
YES
Fastening unit GN 900.1-8...
GN 900.1-80-105-B
80
105
M4
M4
12.5
92.0
105
92.0
14.5
0.0870
84798997
YES
Fastening unit GN 900.1-1...
GN 900.1-120-145-B
120
145
M5
M5
13.8
131.8
145
131.8
14.5
0.1380
84798997
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성