FS200 - FS 200 Series
Gems Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{gemssensors/fs200_asmtab.prj},{NB=27084},{PN=27084},{MAT=Stainless Steel},{FS=20},{PS=1-1/4\"},{BODY=48940},{BONNET=26528},{NUT=14170},{PPATH=fs200_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Catalog Part Number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FS
Flow Setting GPM
ⁿ/ₐ
PS
Port Size NPT
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
C Hex
[인치]
27051
27051
Bronze
0.5
1"
3.250
3.000
1.781
27052
27052
Bronze
1
1"
3.250
3.000
1.781
27053
27053
Bronze
2
1"
3.250
3.000
1.781
27054
27054
Bronze
3
1"
3.250
3.000
1.781
27055
27055
Bronze
4
1"
3.250
3.000
1.781
27056
27056
Bronze
5
1"
3.250
3.000
1.781
27057
27057
Bronze
6
1"
3.250
3.000
1.781
27058
27058
Bronze
8
1"
3.250
3.000
1.781
27059
27059
Stainless Steel
0.5
1"
3.250
3.000
1.781
27060
27060
Stainless Steel
1
1"
3.250
3.000
1.781
27061
27061
Stainless Steel
2
1"
3.250
3.000
1.781
27062
27062
Stainless Steel
3
1"
3.250
3.000
1.781
27063
27063
Stainless Steel
4
1"
3.250
3.000
1.781
27064
27064
Stainless Steel
5
1"
3.250
3.000
1.781
27065
27065
Stainless Steel
6
1"
3.250
3.000
1.781
27066
27066
Stainless Steel
8
1"
3.250
3.000
1.781
27067
27067
Bronze
1
1-1/4"
4.000
3.188
2.188
27068
27068
Bronze
2
1-1/4"
4.000
3.188
2.188
27069
27069
Bronze
4
1-1/4"
4.000
3.188
2.188
27070
27070
Bronze
6
1-1/4"
4.000
3.188
2.188
27071
27071
Bronze
8
1-1/4"
4.000
3.188
2.188
27072
27072
Bronze
10
1-1/4"
4.000
3.188
2.188
27073
27073
Bronze
12
1-1/4"
4.000
3.188
2.188
27074
27074
Bronze
16
1-1/4"
4.000
3.188
2.188
27075
27075
Bronze
20
1-1/4"
4.000
3.188
2.188
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성