Gems Sensors LS-1700 - Gems Sensors LS-1700
Gems Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{gemssensors/ls1700_asmtab.prj},{NB=26791},{PN=26791},{S=20 VA, N.O.},{PMAX=1000},{OT=-40°F to +250°F (-40°C to +121.1°C)},{MLSG=.85},{OWM=316 S.S., Epoxy},{FM=Teflon®},{SMM=316 S.S.},{SN=LS-1700},{PPATH=ls1700_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
S
Switch SPST
ⁿ/ₐ
PMAX
Pressure, PSI, Max.
ⁿ/ₐ
OT
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
MLSG
Min. Liquid Sp.Gr.
ⁿ/ₐ
OWM
Other Wetted Material
ⁿ/ₐ
FM
Float Material
ⁿ/ₐ
SMM
Steam and Mounting Material
ⁿ/ₐ
SN
Series Number
ⁿ/ₐ
01701
01701
20 VA
300
Water: to 180°F (82.2°C);...
.45
316 S.S., Epoxy
Buna N
Brass
LS-1700
01702
01702
20 VA
300
Water: to 180°F (82.2°C);...
.45
316 S.S., Epoxy
Buna N
316 S.S.
LS-1700
26791
26791
20 VA, N.O.
1000
-40°F to +250°F (-40°C to...
.85
316 S.S., Epoxy
Teflon®
316 S.S.
LS-1700
27980
27980
20 VA, N.O.
1000
-40°F to +250°F (-40°C to...
.85
316 S.S., Epoxy
Teflon®
316 S.S.
LS-1700
01750
01750
20 VA
100
-40°F to +300°F (-40°C to...
.70
316 S.S.
316 S.S.
316 S.S.
LS-1750
79990
79990
20 VA
100
-40°F to +480°F (-40°C to...
.70
316 S.S.
316 S.S.
316 S.S.
LS-1750
01755
01755
20 VA
275
-40°F to +300°F (-40°C to...
.90
316 S.S.
316 S.S.
316 S.S.
LS-1755
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성