Nederlands
português
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: GGB
생성됨: 12.05.2017
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
GGB
DP4 스러스트 와셔 밀리미터 - 스러스트 와셔 밀리미터
GGB
메탈 폴리머 베어링
DP4
Powered by
CAD모델 선택
{ggb/metal_polymer_materials/dp4/dp4_anlaufscheiben.prj},{NB=WC22DP4},{BESTNR=WC22DP4},{DI=24},{D0=42},{ST=1.5},{DD=3.25},{DP=33},{HA=0.95 bis 1.20},{DDMAX=3.375},{DDMIN=3.125},{DIMAX=24.25},{DIMIN=24},{DOMAX=42},{DOMIN=41.75},{HAMAX=1.2},{HAMIN=0.95},{PCDDPMAX=33.120},{PCDDPMIN=32.880},{STMAX=1.500},{STMIN=1.450},{GEW=9.5},{INFO=PDF catalog},{LINK=Webseite},{KAT=Metall-Polymer Gleitlager},{MAT=DP4},{ROHS=ja},{WEEE=ja},{TEST=ja},{ZGS=FAR 25.853 und FAR 25.855},{DINISO3547=ja},{WS=ja},{TL=ja},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=gute Verschleißbeständigkeit bei breitem Last- und Temperaturbereich bei Trockenlauf},{FARBE=},{FVL=Wassergeschmiert DP4-B}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTNR
품번
ⁿ/ₐ
DI
내경
[mm]
D0
외경 -0.25
[mm]
ST
두께 -0.5
[mm]
DD
핀 홀 직경
[mm]
DP
자리맞춤 홀 +/-0.12
[mm]
HA
하우징 홈 깊이
[mm]
GEW
중량
[g]
KAT
카테고리
ⁿ/ₐ
MAT
재료
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS 인증서
ⁿ/ₐ
WEEE
WEEE 인증서
ⁿ/ₐ
TEST
ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C에 따라 테스트 완료
ⁿ/ₐ
ZGS
표준에 따라 승인됨
ⁿ/ₐ
DINISO3547
DIN ISO 3547
ⁿ/ₐ
WS
낮은 유지보수 또는 유지보수 무료
ⁿ/ₐ
TL
드라이 러닝
ⁿ/ₐ
GOELT
기름칠
ⁿ/ₐ
GFT
그리스
ⁿ/ₐ
ZTN
세관 관세 번호
ⁿ/ₐ
MES
머티리얼 속성
ⁿ/ₐ
FVL
성능 향상을 위해
ⁿ/ₐ
WC08DP4
WC08DP4
10
20
1.5
0.00
0
0.95 bis 1.20
2.5
Metal-polymer plain beari...
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Water lubricated DP4-B
WC10DP4
WC10DP4
12
24
1.5
1.75
18
0.95 bis 1.20
3.6
Metal-polymer plain beari...
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Water lubricated DP4-B
WC12DP4
WC12DP4
14
26
1.5
2.25
20
0.95 bis 1.20
4.0
Metal-polymer plain beari...
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Water lubricated DP4-B
WC14DP4
WC14DP4
16
30
1.5
2.25
22
0.95 bis 1.20
5.6
Metal-polymer plain beari...
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Water lubricated DP4-B
WC16DP4
WC16DP4
18
32
1.5
2.25
25
0.95 bis 1.20
5.9
Metal-polymer plain beari...
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Water lubricated DP4-B
WC18DP4
WC18DP4
20
36
1.5
3.25
28
0.95 bis 1.20
7.6
Metal-polymer plain beari...
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Water lubricated DP4-B
WC20DP4
WC20DP4
22
38
1.5
3.25
30
0.95 bis 1.20
8.2
Metal-polymer plain beari...
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Water lubricated DP4-B
WC22DP4
WC22DP4
24
42
1.5
3.25
33
0.95 bis 1.20
9.5
Metal-polymer plain beari...
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Water lubricated DP4-B
WC24DP4
WC24DP4
26
44
1.5
3.25
35
0.95 bis 1.20
10.8
Metal-polymer plain beari...
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Water lubricated DP4-B
WC25DP4
WC25DP4
28
48
1.5
4.25
38
0.95 bis 1.20
12.9
Metal-polymer plain beari...
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Water lubricated DP4-B
WC30DP4
WC30DP4
32
54
1.5
4.25
43
0.95 bis 1.20
16.4
Metal-polymer plain beari...
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Water lubricated DP4-B
WC35DP4
WC35DP4
38
62
1.5
4.25
50
0.95 bis 1.20
20.6
Metal-polymer plain beari...
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Water lubricated DP4-B
WC40DP4
WC40DP4
42
66
1.5
4.25
54
0.95 bis 1.20
22.5
Metal-polymer plain beari...
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Water lubricated DP4-B
WC45DP4
WC45DP4
48
74
2.0
4.25
61
1.45 bis 1.70
37.1
Metal-polymer plain beari...
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Water lubricated DP4-B
WC50DP4
WC50DP4
52
78
2.0
4.25
65
1.45 bis 1.70
39.5
Metal-polymer plain beari...
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Water lubricated DP4-B
WC60DP4
WC60DP4
62
90
2.0
4.25
76
1.45 bis 1.70
50.0
Metal-polymer plain beari...
DP4
Yes
Yes
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Water lubricated DP4-B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성