Nederlands
português
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: GGB
생성됨: 12.05.2017
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
GGB
DU 스러스트 와셔 밀리미터 - 스러스트 와셔 밀리미터
GGB
메탈 폴리머 베어링
DU
Powered by
CAD모델 선택
{ggb/metal_polymer_materials/du/du_anlaufscheiben.prj},{NB=WC22DU},{BESTNR=WC22DU},{DI=24},{D0=42},{ST=1.5},{DD=3.25},{DP=33},{HA=0.95 bis 1.2},{GEW=9.5},{INFO=PDF catalog},{LINK=Webseite},{KAT=Metall-Polymer Gleitlager},{MAT=DU},{ROHS=-},{WEEE=-},{TEST=ja},{ZGS=FAR 25.853 und FAR 25.855},{DINISO3547=ja},{WS=ja},{TL=ja},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=gute Verschleißbeständigkeit bei breitem Last- und Temperaturbereich bei Trockenlauf},{FARBE=},{FVL=Trocken DP4 / DP11, Ölgeschmiert DP4/D31, Fettgeschmiert DP4 / DX, Wassergeschmiert DP4-B, Mediengeschmiert DP4 / DP31}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTNR
품번
ⁿ/ₐ
DI
내경
[mm]
D0
외경
[mm]
ST
두께
[mm]
DD
핀 홀 직경 +/-0.125
[mm]
DP
자리맞춤 홀
[mm]
HA
하우징 홈 깊이
[mm]
GEW
중량
[g]
KAT
카테고리
ⁿ/ₐ
MAT
재료
ⁿ/ₐ
TEST
ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C에 따라 테스트 완료
ⁿ/ₐ
ZGS
표준에 따라 승인됨
ⁿ/ₐ
DINISO3547
DIN ISO 3547
ⁿ/ₐ
WS
낮은 유지보수 또는 유지보수 무료
ⁿ/ₐ
TL
드라이 러닝
ⁿ/ₐ
GOELT
기름칠
ⁿ/ₐ
GFT
그리스
ⁿ/ₐ
ZTN
세관 관세 번호
ⁿ/ₐ
MES
머티리얼 속성
ⁿ/ₐ
FVL
성능 향상을 위해
ⁿ/ₐ
WC08DU
WC08DU
10
20
1.5
0.00
0
0.95 에서 1.2
2.5
Metal-polymer plain beari...
DU
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Dry DP4 / DP11, oil lubri...
WC10DU
WC10DU
12
24
1.5
1.75
18
0.95 에서 1.2
3.6
Metal-polymer plain beari...
DU
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Dry DP4 / DP11, oil lubri...
WC12DU
WC12DU
14
26
1.5
2.25
20
0.95 에서 1.2
4.0
Metal-polymer plain beari...
DU
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Dry DP4 / DP11, oil lubri...
WC14DU
WC14DU
16
30
1.5
2.25
22
0.95 에서 1.2
5.6
Metal-polymer plain beari...
DU
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Dry DP4 / DP11, oil lubri...
WC16DU
WC16DU
18
32
1.5
2.25
25
0.95 에서 1.2
5.9
Metal-polymer plain beari...
DU
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Dry DP4 / DP11, oil lubri...
WC18DU
WC18DU
20
36
1.5
3.25
28
0.95 에서 1.2
7.6
Metal-polymer plain beari...
DU
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Dry DP4 / DP11, oil lubri...
WC20DU
WC20DU
22
38
1.5
3.25
30
0.95 에서 1.2
8.2
Metal-polymer plain beari...
DU
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Dry DP4 / DP11, oil lubri...
WC22DU
WC22DU
24
42
1.5
3.25
33
0.95 에서 1.2
9.5
Metal-polymer plain beari...
DU
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Dry DP4 / DP11, oil lubri...
WC24DU
WC24DU
26
44
1.5
3.25
35
0.95 에서 1.2
10.8
Metal-polymer plain beari...
DU
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Dry DP4 / DP11, oil lubri...
WC25DU
WC25DU
28
48
1.5
4.25
38
0.95 에서 1.2
12.9
Metal-polymer plain beari...
DU
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Dry DP4 / DP11, oil lubri...
WC30DU
WC30DU
32
54
1.5
4.25
43
0.95 에서 1.2
16.4
Metal-polymer plain beari...
DU
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Dry DP4 / DP11, oil lubri...
WC35DU
WC35DU
38
62
1.5
4.25
50
0.95 에서 1.2
20.6
Metal-polymer plain beari...
DU
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Dry DP4 / DP11, oil lubri...
WC40DU
WC40DU
42
66
1.5
4.25
54
0.95 에서 1.2
22.5
Metal-polymer plain beari...
DU
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Dry DP4 / DP11, oil lubri...
WC45DU
WC45DU
48
74
2.0
4.25
61
1.45 에서 1.7
37.1
Metal-polymer plain beari...
DU
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Dry DP4 / DP11, oil lubri...
WC50DU
WC50DU
52
78
2.0
4.25
65
1.45 에서 1.7
39.5
Metal-polymer plain beari...
DU
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Dry DP4 / DP11, oil lubri...
WC60DU
WC60DU
62
90
2.0
4.25
76
1.45 에서 1.7
50.0
Metal-polymer plain beari...
DU
Yes
FAR 25.853 und FAR 25.855
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
good wear resistance unde...
Dry DP4 / DP11, oil lubri...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성