Nederlands
português
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: GGB
생성됨: 12.05.2017
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
GGB
MBZ-B09 부시 밀리미터 - 부시 밀리미터
GGB
모노메탈 베어링
MBZ-B09
Powered by
CAD모델 선택
{ggb/monometallische_werk/mbz_b09/mbz_b09_buchsen_zylindrisch.prj},{NB=3230MBZ},{BESTNR=3230MBZ},{DI=32},{D0=36},{B=30},{BX=30},{GEW=54.3},{ET1=H7/ f7},{ET2=H9},{S3=2.0},{C0=1.1 +/ - 0.5},{C0X=1.1},{CI=-0.1 bis -0.7},{CIX=0.5},{INFO=PDF catalog},{LINK=Webseite},{KAT=Monometallische Gleitlager},{MAT=MBZ-B09},{ROHS=-},{WEEE=-},{TEST=-},{ZGS=-},{DINISO3547=},{WS=ja},{TL=},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=Bronze Gleitlagermaterial CuSn8 mit Schmiertaschen},{FARBE=},{FVL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
품번
ⁿ/ₐ
DI
내경
[mm]
D0
외경
[mm]
B
폭
[mm]
GEW
중량
[g]
ET1
하우징 / 축
ⁿ/ₐ
ET2
DI/DA
[mm]
S3
벽 두께
[mm]
C0
외경 모따기
[mm]
CI
내측 모따기
[mm]
KAT
카테고리
ⁿ/ₐ
MAT
재료
ⁿ/ₐ
WS
낮은 유지보수 또는 유지보수 무료
ⁿ/ₐ
GOELT
기름칠
ⁿ/ₐ
GFT
그리스
ⁿ/ₐ
ZTN
세관 관세 번호
ⁿ/ₐ
MES
머티리얼 속성
ⁿ/ₐ
1010MBZ
1010MBZ
10
12
10
2.5
H7/ f7
H9
1.0
0.6 +/- 0.4
-0.1 bis -0.5
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
1215MBZ
1215MBZ
12
14
15
4.4
H7/ f7
H9
1.0
0.6 +/- 0.4
-0.1 bis -0.5
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
1415MBZ
1415MBZ
14
16
15
6.0
H7/ f7
H9
1.0
0.6 +/- 0.4
-0.1 bis -0.5
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
1420MBZ
1420MBZ
14
16
20
8.0
H7/ f7
H9
1.0
0.6 +/- 0.4
-0.1 bis -0.5
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
1515MBZ
1515MBZ
15
17
15
6.4
H7/ f7
H9
1.0
0.6 +/- 0.4
-0.1 bis -0.5
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
1525MBZ
1525MBZ
15
17
25
10.6
H7/ f7
H9
1.0
0.6 +/- 0.4
-0.1 bis -0.5
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
1615MBZ
1615MBZ
16
18
15
6.8
H7/ f7
H9
1.0
0.6 +/- 0.4
-0.1 bis -0.5
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
1620MBZ
1620MBZ
16
18
20
9.1
H7/ f7
H9
1.0
0.6 +/- 0.4
-0.1 bis -0.5
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
1625MBZ
1625MBZ
16
18
25
11.3
H7/ f7
H9
1.0
0.6 +/- 0.4
-0.1 bis -0.5
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
1815MBZ
1815MBZ
18
21
15
11.7
H7/ f7
H9
1.5
0.6 +/- 0.4
-0.1 bis -0.7
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
1820MBZ
1820MBZ
18
21
20
15.8
H7/ f7
H9
1.5
0.6 +/- 0.4
-0.1 bis -0.7
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
1825MBZ
1825MBZ
18
21
25
19.5
H7/ f7
H9
1.5
0.6 +/- 0.4
-0.1 bis -0.7
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
2015MBZ
2015MBZ
20
23
15
12.8
H7/ f7
H9
1.5
0.6 +/- 0.4
-0.1 bis -0.7
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
2020MBZ
2020MBZ
20
23
20
17.1
H7/ f7
H9
1.5
0.6 +/- 0.4
-0.1 bis -0.7
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
2025MBZ
2025MBZ
20
23
25
21.3
H7/ f7
H9
1.5
0.6 +/- 0.4
-0.1 bis -0.7
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
2030MBZ
2030MBZ
20
23
30
25.6
H7/ f7
H9
1.5
0.6 +/- 0.4
-0.1 bis -0.7
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
2215MBZ
2215MBZ
22
25
15
14.0
H7/ f7
H9
1.5
0.6 +/- 0.4
-0.1 bis -0.7
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
2230MBZ
2230MBZ
22
25
30
28.0
H7/ f7
H9
1.5
0.6 +/- 0.4
-0.1 bis -0.7
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
2515MBZ
2515MBZ
25
28
15
15.9
H7/ f7
H9
1.5
0.6 +/- 0.4
-0.1 bis -0.7
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
2525MBZ
2525MBZ
25
28
25
26.5
H7/ f7
H9
1.5
0.6 +/- 0.4
-0.1 bis -0.7
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
2530MBZ
2530MBZ
25
28
30
31.8
H7/ f7
H9
1.5
0.6 +/- 0.4
-0.1 bis -0.7
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
2830MBZ
2830MBZ
28
31
30
35.2
H7/ f7
H9
2.0
1.1 +/ - 0.5
-0.1 bis -0.7
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
3020MBZ
3020MBZ
30
34
20
34.0
H7/ f7
H9
2.0
1.1 +/ - 0.5
-0.1 bis -0.7
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
3030MBZ
3030MBZ
30
34
30
51.0
H7/ f7
H9
2.0
1.1 +/ - 0.5
-0.1 bis -0.7
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
3040MBZ
3040MBZ
30
34
40
68.0
H7/ f7
H9
2.0
1.1 +/ - 0.5
-0.1 bis -0.7
Monometallic plain bearin...
MBZ-B09
Yes
Yes
Yes
84833080
Bronze plain bearing mate...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성