카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
TRAC3ST3-8
GIMOTA
Data connectors
Trac D-Sub
Powered by
CAD모델 선택
{gimota/data_connectors/trac_d_sub/trac_3st3_8.prj},{NB=TRAC3ST3-8},{COMPANY=GIMOTA},{PARAMETER=TRAC3ST3-8},{L1=42.5},{L2=16},{L3=18},{L4=41.9},{L5=53.3},{L6=6},{L7=4.3},{L8=1.7},{L9=23},{L10=28},{L11=40},{L12=7},{L13=11},{L14=14},{L15=11.4},{L16=12.8},{L17=26},{L18=24.6},{L19=3.2},{L20=4.5},{L21=11},{L22=15.4},{L23=6},{L24=8},{L25=1.1},{L26=0.8},{L27=28.6},{L28=19},{L29=0.5},{L30=3.5},{L31=41.3},{L32=47.0},{L33=41.9},{L34=37.1},{L35=36.0},{L36=35.3},{L37=38.7},{L38=0.5},{L39=1.1},{L40=0.1},{L41=2.5},{L42=0.5},{L43=1.15},{L44=4},{L45=1.95},{L46=1.7},{L47=28.2},{L48=14},{D1=5.35},{D2=6},{D3=2},{D4=4.7},{D5=5.7},{K1=1},{K2=2},{K3=0.5},{K4=0.3},{K5=1.3},{K6=0.1},{W1=5},{W2=10},{W3=40},{W4=30},{W5=4},{N1=M3},{N1X=3.000},{VERS=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
N1
[mm]
VERS
Version
ⁿ/ₐ
TRAC3ST3-8
GIMOTA
TRAC3ST3-8
42.5
16
18
41.9
53.3
M3
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성