피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
TSSF - Rod ends
MONDIAL - GTS
Electric Actuators
Accessories
Rod Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{gts/electric_actuator/accessories/rod_accessories/rod_accessories_1.prj},{NB=DIN_24338-TG3},{SHA256=DEMoMYwcLo2VMHTbmzvYIIRu+l+zLQIGsL/Gufu2Oj4=},{INAME=din_243382dtg3},{NAME=din_24338-tg3},{NNCUSTOM=terminali asta-1},{NTCUSTOM=terminali asta-1},{NBCUSTOM=testa a snodo femmina DIN 24338},{LINACUSTOM=DIN_24338-TG3},{STEPFILE=DIN_24338-TG3},{PNGFILE=din_24338-xx},{DWGFILE=din_24338-tg3},{CODE=DIN_24338-TG3},{P=32},{Z=80},{S=32},{D1=72.0},{S1=28.0},{L=118},{F=M27x2},{LFMIN=37},{FC=67},{PESO=1.15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Z
[mm]
S
[mm]
D1
[mm]
S1
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
LFMIN
LF min
[mm]
FC
[kN]
PESO
Weight
[kg]
DIN_24338-TG1
DIN_24338-TG1
20
52
20
48.0
17.5
77
M16x1,5
23
30
0.35
DIN_24338-TG2
DIN_24338-TG2
25
65
25
59.5
22.0
96
M20x1,5
29
48
0.62
DIN_24338-TG3
DIN_24338-TG3
32
80
32
72.0
28.0
118
M27x2
37
67
1.15
DIN_24338-TG4
DIN_24338-TG4
50
120
50
110.5
42.0
179
M42x2
57
156
3.96
DIN_24338-TG5
DIN_24338-TG5
63
140
63
137.5
53.5
213
M48x2
64
255
6.80
DIN_24338-TG6
DIN_24338-TG6
80
180
80
171.5
68.0
270
M64x3
86
400
13.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성