564 - WN 1 SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_564.prj},{NB=564 7.000},{J21=564 7.000},{A11=7.000},{C12=20},{B3=238},{B4=214},{B5=300},{B6=220},{B71=236.300},{D1=2},{D7=0.096},{E1=130},{B7=1.700},{C4=65.500},{D3=38},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9005640070000},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{C2=10},{D4=28.000},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=SPIRALBOHRER},{J22=HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 7,000 WN 1RN GT100},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=WN 1},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=FASEN-NITRIERT},{D2=R},{J6=MKG00102085$$$$},{J61=MKG20C0010$$$$},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005640070000.dxf},{ID10003=9005640070000.stp},{ID10004=9005640070000_prop.xml},{ID10005=A_9005640070000.xml},{ID11001=HSS/,2C60TN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
564 6.000
564 6.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 6,00...
GG
HSS
WN 1
BVB
6.000
MKG
20
238
215
300
220
236.600
2
0.081
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
1.400
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
564 6.500
564 6.500
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 6,50...
GG
HSS
WN 1
BVB
6.500
MKG
20
238
214
300
220
236.400
2
0.088
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
1.600
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
564 7.000
564 7.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 7,00...
GG
HSS
WN 1
BVB
7.000
MKG
20
238
214
300
220
236.300
2
0.096
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
1.700
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
564 8.000
564 8.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 8,00...
GG
HSS
WN 1
BVB
8.000
MKG
20
288
263
350
270
286.100
2
0.123
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
1.900
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
564 8.500
564 8.500
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 8,50...
GG
HSS
WN 1
BVB
8.500
MKG
20
288
262
350
270
286.000
2
0.134
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.000
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
564 10.000
564 10.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 10,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
10.000
MKG
20
288
261
350
270
285.600
2
0.170
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.400
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
564 9.000
564 9.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 9,00...
GG
HSS
WN 1
BVB
9.000
MKG
20
288
262
350
270
285.900
2
0.144
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
2.100
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성