1685 - WN MASCH-REIBAHLE HR500
Gühring
Reiben
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_blindhole/catalog_1685.prj},{NB=1685 8.500},{J21=1685 8.500},{A11=8.500},{B3=61},{B4=61},{B5=101},{B6=19},{B71=100.500},{C4=40},{C12=1},{C2=100},{C3=10},{D1=6},{H21=1},{H22=1},{D7=0.065},{BLD=1},{ID12000=9016850085000},{ID12100=0},{B8=0.500},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.009},{D8=2},{D9=0},{E6=60},{G2=1},{J7=0},{J22=VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE R HR500 S H7 KZ},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h6},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HC-K/P},{H5=NANO-A},{J6=ZYL01000115},{DATE=2019-08-13},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9016850085000.dxf},{ID10003=9016850085000.stp},{ID10004=9016850085000_prop.xml},{ID10005=A_9016850085000.xml},{ID11001=K10},{ID11002=NANOA SCHICHT},{ID12001=MASCH-REIBAHLE HR500},{ID12007=mm}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
[mm]
A91
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Schneidenlänge max.
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
1685 2.000
1685 2.000
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
2.000
H7
22
22
50
8
49.800
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.009
1
ZYL00400115
1685 2.500
1685 2.500
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
2.500
H7
22
22
50
8
49.800
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.009
1
ZYL00400115
1685 3.000
1685 3.000
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
3.000
H7
40
40
68
12
67.700
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.010
1
ZYL00400115
1685 3.500
1685 3.500
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
3.500
H7
40
40
68
12
67.700
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.010
1
ZYL00400115
1685 4.000
1685 4.000
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
4.000
H7
40
40
68
12
67.700
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.009
1
ZYL00400115
1685 4.500
1685 4.500
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
4.500
H7
40
40
76
12
75.700
36
ZYL
1
60
6
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.018
1
ZYL00600115
1685 5.000
1685 5.000
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
5.000
H7
40
40
76
12
75.700
36
ZYL
1
60
6
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.019
1
ZYL00600115
1685 5.500
1685 5.500
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
5.500
H7
40
40
76
12
75.700
36
ZYL
1
60
6
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.021
1
ZYL00600115
1685 6.000
1685 6.000
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
6.000
H7
40
40
76
12
75.700
36
ZYL
1
60
6
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.021
1
ZYL00600115
1685 6.500
1685 6.500
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
6.500
H7
65
65
101
16
100.500
36
ZYL
1
80
8
h6
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.038
1
ZYL00800115
1685 7.000
1685 7.000
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
7.000
H7
65
65
101
16
100.500
36
ZYL
1
80
8
h6
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.041
1
ZYL00800115
1685 7.500
1685 7.500
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
7.500
H7
65
65
101
16
100.500
36
ZYL
1
80
8
h6
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.045
1
ZYL00800115
1685 8.000
1685 8.000
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
8.000
H7
65
65
101
16
100.500
36
ZYL
1
80
8
h6
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.046
1
ZYL00800115
1685 8.500
1685 8.500
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
8.500
H7
61
61
101
19
100.500
40
ZYL
1
100
10
h6
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.065
1
ZYL01000115
1685 9.000
1685 9.000
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
9.000
H7
61
61
101
19
100.500
40
ZYL
1
100
10
h6
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.070
1
ZYL01000115
1685 9.500
1685 9.500
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
9.500
H7
61
61
101
19
100.500
40
ZYL
1
100
10
h6
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.074
1
ZYL01000115
1685 10.000
1685 10.000
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
10.000
H7
61
61
101
19
100.500
40
ZYL
1
100
10
h6
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.079
1
ZYL01000115
1685 10.500
1685 10.500
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
10.500
H7
85
85
130
19
129.500
45
ZYL
1
120
12
h6
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.129
1
ZYL01200115
1685 11.000
1685 11.000
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
11.000
H7
85
85
130
19
129.400
45
ZYL
1
120
12
h6
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.137
1
ZYL01200115
1685 11.500
1685 11.500
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
11.500
H7
85
85
130
19
129.400
45
ZYL
1
120
12
h6
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.145
1
ZYL01200115
1685 12.000
1685 12.000
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
12.000
H7
85
85
130
19
129.400
45
ZYL
1
120
12
h6
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.147
1
ZYL01200115
1685 13.000
1685 13.000
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
13.000
H7
85
85
130
22
129.400
45
ZYL
1
140
14
h6
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.192
1
ZYL01400115
1685 14.000
1685 14.000
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
14.000
H7
85
85
130
22
129.400
45
ZYL
1
140
14
h6
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.212
1
ZYL01400115
1685 15.000
1685 15.000
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
15.000
H7
102
102
150
22
149.400
48
ZYL
1
160
16
h6
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.289
1
ZYL01600115
1685 16.000
1685 16.000
VHM TIALN-D MA,-REIBAHLE ...
GG
VHM
WN
16.000
H7
102
102
150
22
149.400
48
ZYL
1
160
16
h6
R
DIN4000-126
6
N
HC-K/P
1
1
NANO-A
0.335
1
ZYL01600115
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성