411 - DIN 2180 MASCHINEN-KEGELREIB.
Gühring
Reiben
Stiftloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_pinhole/catalog_411.prj},{NB=411 13.000},{J21=411 13.000},{A11=13},{B3=220.000},{B4=215.000},{B5=295},{B6=194},{B71=210.000},{C4=80.000},{C12=20},{C2=20},{D1=3},{H21=0},{H22=0},{D7=0.293},{BLD=2},{ID12000=9004110130000},{ID12100=0},{B9=10},{C14=8},{C15=5},{D3=45},{D8=0},{D9=0},{E1=1.146},{G2=2},{J7=0},{J22=HSS-E KEGEL-REI 13,000 DIN2180RN 1:50 MK},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 2180},{C11=MKG},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=L},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=MKG00202085},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004110130000.dxf},{ID10003=9004110130000.stp},{ID10004=9004110130000_prop.xml},{ID10005=A_9004110130000.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=BLANK},{ID12001=MASCHINEN-KEGELREIB.},{ID12007=mm}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Schneidenlänge max.
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
411 5.000
411 5.000
HSS-E KEGEL-REI 5,000 DIN...
GG
HSS-E
DIN 2180
5
93.000
89.500
155
73
88.000
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
3
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.053
2
MKG00102085
411 6.000
411 6.000
HSS-E KEGEL-REI 6,000 DIN...
GG
HSS-E
DIN 2180
6
125.000
121.500
187
105
120.000
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
3
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.064
2
MKG00102085
411 8.000
411 8.000
HSS-E KEGEL-REI 8,000 DIN...
GG
HSS-E
DIN 2180
8
165.000
161.500
227
145
160.000
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
3
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.096
2
MKG00102085
411 10.000
411 10.000
HSS-E KEGEL-REI 10,000 DI...
GG
HSS-E
DIN 2180
10
195.000
191.500
257
175
190.000
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
3
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.141
2
MKG00102085
411 12.000
411 12.000
HSS-E KEGEL-REI 12,000 DI...
GG
HSS-E
DIN 2180
12
240.000
235.000
315
210
230.000
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
3
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.290
2
MKG00202085
411 13.000
411 13.000
HSS-E KEGEL-REI 13,000 DI...
GG
HSS-E
DIN 2180
13
220.000
215.000
295
194
210.000
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
3
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.293
2
MKG00202085
411 14.000
411 14.000
HSS-E KEGEL-REI 14,000 DI...
GG
HSS-E
DIN 2180
14
220.000
215.000
295
194
210.000
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
3
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.374
2
MKG00202085
411 16.000
411 16.000
HSS-E KEGEL-REI 16,000 DI...
GG
HSS-E
DIN 2180
16
260.000
255.000
335
230
250.000
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
3
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.431
2
MKG00202085
411 20.000
411 20.000
HSS-E KEGEL-REI 20,000 DI...
GG
HSS-E
DIN 2180
20
283.000
278.000
377
250
273.000
99.000
MKG
20
30
R
DIN4000-126
3
L
HSS-E
0
0
OHNE
0.771
2
MKG00302085
411 25.000
411 25.000
HSS-E KEGEL-REI 25,000 DI...
GG
HSS-E
DIN 2180
25
333.000
328.000
427
300
318.000
99.000
MKG
20
30
R
DIN4000-126
3
L
HSS-E
0
0
OHNE
1.189
2
MKG00302085
411 30.000
411 30.000
HSS-E KEGEL-REI 30,000 DI...
GG
HSS-E
DIN 2180
30
357.500
351.000
475
320
342.500
124.000
MKG
20
40
R
DIN4000-126
4
L
HSS-E
0
0
OHNE
1.353
2
MKG00402085
411 40.000
411 40.000
HSS-E KEGEL-REI 40,000 DI...
GG
HSS-E
DIN 2180
40
377.500
371.000
495
340
362.500
124.000
MKG
20
40
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
OHNE
3.070
2
MKG00402085
411 50.000
411 50.000
HSS-E KEGEL-REI 50,000 DI...
GG
HSS
DIN 2180
50
400.500
394.000
550
360
385.500
156.000
MKG
20
50
R
DIN4000-126
8
L
HSS
0
0
OHNE
5.990
2
MKG00502085
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성