720 - DIN8051~ HM MASCH.-REIBAHLE
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_720.prj},{NB=720 15.000},{J21=720 15.000},{A11=15},{B3=129.000},{B4=124.000},{B5=204},{B6=16},{B71=128.100},{C4=80.000},{C12=20},{C2=20},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.260},{BLD=1},{ID12000=9007200150000},{ID12100=0},{B8=0.900},{C14=8},{C15=5},{D3=7},{D8=2},{D9=0},{E6=45},{G2=2},{J7=0},{J22=HM MASCH,-REIBAHLEN 15,000 DIN 8051~B RN},{J3=GG},{H3=HM-BEST,},{J1=DIN8051~},{A91=H7},{C11=MKG},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=L},{H11=HW},{H5=OHNE},{J6=MKG00202085},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9007200150000.dxf},{ID10003=9007200150000.stp},{ID10004=9007200150000_prop.xml},{ID10005=A_9007200150000.xml},{ID11001=K10},{ID11002=BLANK},{ID12001=HM MASCH.-REIBAHLE},{ID12007=mm}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
[mm]
A91
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Schneidenlänge max.
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
720 6.000
720 6.000
VHM MASCH,-REIBAHLEN 6,00...
GG
VHM
DIN8051~
6
H7
76.000
72.500
138
12
75.500
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
L
HF-K
0
0
OHNE
0.062
1
MKG00102085
720 8.000
720 8.000
VHM MASCH,-REIBAHLEN 8,00...
GG
VHM
DIN8051~
8
H7
94.000
90.500
156
16
93.300
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
L
HF-K
0
0
OHNE
0.091
1
MKG00102085
720 10.000
720 10.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 10,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
10
H7
106.000
102.500
168
12
105.100
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
L
HW
0
0
OHNE
0.093
1
MKG00102085
720 11.000
720 11.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 11,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
11
H7
113.000
109.500
175
12
112.100
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
L
HW
0
0
OHNE
0.100
1
MKG00102085
720 12.000
720 12.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 12,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
12
H7
120.000
116.500
182
12
119.100
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
L
HW
0
0
OHNE
0.115
1
MKG00102085
720 13.000
720 13.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 13,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
13
H7
120.000
116.500
182
12
119.100
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
L
HW
0
0
OHNE
0.120
1
MKG00102085
720 14.000
720 14.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 14,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
14
H7
127.000
123.500
189
16
126.100
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
L
HW
0
0
OHNE
0.124
1
MKG00102085
720 15.000
720 15.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 15,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
15
H7
129.000
124.000
204
16
128.100
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
6
L
HW
0
0
OHNE
0.260
1
MKG00202085
720 16.000
720 16.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 16,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
16
H7
135.000
130.000
210
19
134.100
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
6
L
HW
0
0
OHNE
0.272
1
MKG00202085
720 18.000
720 18.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 18,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
18
H7
144.000
139.000
219
19
143.100
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
6
L
HW
0
0
OHNE
0.334
1
MKG00202085
720 20.000
720 20.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 20,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
20
H7
153.000
148.000
228
19
151.700
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
6
L
HW
0
0
OHNE
0.355
1
MKG00202085
720 22.000
720 22.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 22,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
22
H7
162.000
157.000
237
22
160.700
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
6
L
HW
0
0
OHNE
0.379
1
MKG00202085
720 24.000
720 24.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 24,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
24
H7
174.000
169.000
268
22
172.700
99.000
MKG
20
30
R
DIN4000-126
8
L
HW
0
0
OHNE
0.736
1
MKG00302085
720 25.000
720 25.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 25,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
25
H7
174.000
169.000
268
22
172.700
99.000
MKG
20
30
R
DIN4000-126
8
L
HW
0
0
OHNE
0.687
1
MKG00302085
720 26.000
720 26.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 26,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
26
H7
179.000
174.000
273
22
177.700
99.000
MKG
20
30
R
DIN4000-126
8
L
HW
0
0
OHNE
0.706
1
MKG00302085
720 30.000
720 30.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 30,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
30
H7
187.000
182.000
281
25
185.700
99.000
MKG
20
30
R
DIN4000-126
8
L
HW
0
0
OHNE
0.753
1
MKG00302085
720 32.000
720 32.000
HM MASCH,-REIBAHLEN 32,00...
GG
HM-BEST,
DIN8051~
32
H7
199.500
193.000
317
25
198.100
124.000
MKG
20
40
R
DIN4000-126
8
L
HW
0
0
OHNE
1.505
1
MKG00402085
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성