slovenčina
English
Plate wheels duplex 1 3/4"x1 1/4" (28 B-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/duplex_plate_wheels_28b_2.prj},{NB=555259},{NAME=Plate wheel duplex 1 3/4\"x1 1/4\" Z20},{Z=20},{DE=303.0},{DP=284.15},{CNSORDERNO=555259},{D2=30},{KG=35.87},{B2=88.4},{B1=28.8},{C=5},{R3=44},{CNSORDERNO2=202440020}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
555247
Plate wheel duplex 1 3/4"...
8
132.0
116.15
555247
25
4.01
88.4
28.8
5
44
555248
Plate wheel duplex 1 3/4"...
9
146.0
129.96
555248
25
5.48
88.4
28.8
5
44
555249
Plate wheel duplex 1 3/4"...
10
160.0
143.85
555249
25
7.17
88.4
28.8
5
44
555250
Plate wheel duplex 1 3/4"...
11
174.0
157.77
555250
30
8.92
88.4
28.8
5
44
555251
Plate wheel duplex 1 3/4"...
12
188.0
171.74
555251
30
11.04
88.4
28.8
5
44
555252
Plate wheel duplex 1 3/4"...
13
204.0
185.75
555252
30
13.38
88.4
28.8
5
44
555253
Plate wheel duplex 1 3/4"...
14
218.0
199.76
555253
30
15.94
88.4
28.8
5
44
555254
Plate wheel duplex 1 3/4"...
15
232.0
213.79
555254
30
18.72
88.4
28.8
5
44
555255
Plate wheel duplex 1 3/4"...
16
246.0
227.84
555255
30
21.71
88.4
28.8
5
44
555256
Plate wheel duplex 1 3/4"...
17
260.0
241.90
555256
30
24.92
88.4
28.8
5
44
555257
Plate wheel duplex 1 3/4"...
18
274.0
255.98
555257
30
28.36
88.4
28.8
5
44
555258
Plate wheel duplex 1 3/4"...
19
289.0
270.06
555258
30
32.00
88.4
28.8
5
44
555259
Plate wheel duplex 1 3/4"...
20
303.0
284.15
555259
30
35.87
88.4
28.8
5
44
555260
Plate wheel duplex 1 3/4"...
21
317.0
298.24
555260
30
39.96
88.4
28.8
5
44
555261
Plate wheel duplex 1 3/4"...
22
331.0
312.34
555261
30
44.26
88.4
28.8
5
44
555262
Plate wheel duplex 1 3/4"...
23
345.0
326.44
555262
30
48.78
88.4
28.8
5
44
555263
Plate wheel duplex 1 3/4"...
25
373.0
354.66
555263
30
58.50
88.4
28.8
5
44
555264
Plate wheel duplex 1 3/4"...
26
387.0
368.77
555264
40
63.28
88.4
28.8
5
44
555265
Plate wheel duplex 1 3/4"...
28
416.0
397.00
555265
40
74.29
88.4
28.8
5
44
555266
Plate wheel duplex 1 3/4"...
30
444.0
425.24
555266
40
86.17
88.4
28.8
5
44
555267
Plate wheel duplex 1 3/4"...
35
514.0
495.88
555267
40
119.69
88.4
28.8
5
44
555268
Plate wheel duplex 1 3/4"...
38
557.0
538.27
555268
40
142.42
88.4
28.8
5
44
555269
Plate wheel duplex 1 3/4"...
40
585.0
566.54
555269
40
158.67
88.4
28.8
5
44
555270
Plate wheel duplex 1 3/4"...
45
656.0
637.22
555270
40
203.10
88.4
28.8
5
44
555271
Plate wheel duplex 1 3/4"...
50
726.0
707.91
555271
40
252.99
88.4
28.8
5
44
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성