slovenčina
English
Sprockets simplex 1/2"x5/16" (08 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/simplex_sprockets_08b_1.prj},{NB=T09572},{NAME=Sprocket simplex 1/2\"x5/16\" Z28},{Z=28},{DE=118.3},{DP=113.42},{CNSORDERNO=T09572},{DM=70},{DMX=70.0},{D1=16},{A=30},{KG=1.17},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13},{CNSORDERNO2=101340028}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T08220
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
8
38.0
33.18
T08220
20
10
25
0.06
7.2
1.3
13
T08221
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
9
42.0
37.13
T08221
24
10
25
0.09
7.2
1.3
13
T08222
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
10
45.9
41.10
T08222
26
10
25
0.12
7.2
1.3
13
T08223
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
11
49.9
45.07
T08223
29
10
25
0.15
7.2
1.3
13
T08224
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
12
53.9
49.07
T08224
33
10
28
0.21
7.2
1.3
13
T08225
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
13
57.9
53.06
T08225
37
10
28
0.26
7.2
1.3
13
T08226
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
14
61.9
57.07
T08226
41
10
28
0.32
7.2
1.3
13
T08227
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
15
65.9
61.09
T08227
45
10
28
0.38
7.2
1.3
13
T08228
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
16
69.9
65.10
T08228
50
12
28
0.46
7.2
1.3
13
T08229
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
17
74.0
69.11
T08229
52
12
28
0.51
7.2
1.3
13
T08230
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
18
78.0
73.14
T08230
56
12
28
0.59
7.2
1.3
13
T08231
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
19
82.0
77.16
T08231
60
12
28
0.67
7.2
1.3
13
T08232
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
20
86.0
81.19
T08232
64
12
28
0.76
7.2
1.3
13
T08233
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
21
90.1
85.22
T08233
68
14
28
0.85
7.2
1.3
13
T08234
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
22
94.1
89.24
T08234
70
14
28
0.91
7.2
1.3
13
T08235
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
23
98.1
93.27
T08235
70
14
28
0.95
7.2
1.3
13
T08236
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
24
102.1
97.29
T08236
70
14
28
0.98
7.2
1.3
13
T08964
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
25
106.2
101.33
T08964
70
14
28
1.01
7.2
1.3
13
T08965
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
26
110.2
105.36
T08965
70
16
30
1.09
7.2
1.3
13
T08237
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
27
114.2
109.40
T08237
70
16
30
1.13
7.2
1.3
13
T09572
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
28
118.3
113.42
T09572
70
16
30
1.17
7.2
1.3
13
T10845
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
29
122.3
117.46
T10845
80
16
30
1.42
7.2
1.3
13
T08238
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
30
126.3
121.50
T08238
80
16
30
1.46
7.2
1.3
13
T09363
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
31
130.4
125.54
T09363
90
16
30
1.74
7.2
1.3
13
T09573
Sprocket simplex 1/2"x5/1...
32
134.4
129.56
T09573
90
16
30
1.78
7.2
1.3
13
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성