slovenčina
English
Roller chains standard with one side extended pins simplex DIN 8187
Haberkorn
Driving elements
Chains
Standard with attachments DIN 8187
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chains/standard_with_attachments_din_8187/extended_pin_chains_asmtab.prj},{NB=552851},{NAME=Roller chain standard with one side extended pins simplex 08 B-1; L1=15,15mm; d2=4,45mm},{ISO=08B-1},{CNSORDERNO=552851},{P=12.700},{PI=1/2”},{B1=7.75},{D2=4.45},{D1=8.51},{L1=15.15},{A2=30.9},{G=11.81},{CMIN=18.0},{CMED=21.1},{KG=0.75},{PPATH=extended_pin_chains_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=605112000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p
[mm]
PI
p
[인치]
B1
b1 min.
[mm]
D2
d2
[mm]
D1
d1 max.
[mm]
L1
[mm]
A2
a2 max.
[mm]
G
g max.
[mm]
CMIN
Minimum breaking load
[KN]
CMED
Average breaking load
[KN]
KG
q ?
[kg/m]
552711
Roller chain standard wit...
06B-1
552711
9.525
3/8”
5.72
3.28
6.35
11.10
22.8
8.26
9.0
10.7
0.47
552851
Roller chain standard wit...
08B-1
552851
12.700
1/2”
7.75
4.45
8.51
15.15
30.9
11.81
18.0
21.1
0.75
552655
Roller chain standard wit...
10B-1
552655
15.875
5/8”
9.65
5.08
10.16
17.63
35.3
14.73
22.4
27.4
1.07
552804
Roller chain standard wit...
12B-1
552804
19.050
3/4”
11.68
5.72
12.07
20.83
41.7
16.13
29.0
32.3
1.22
552893
Roller chain standard wit...
16B-1
552893
25.400
1”
17.02
8.28
15.88
33.80
67.6
21.08
60.0
70.6
3.03
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성