slovenčina
English
Conical straight toothed gears type A 1:3 module 1,5
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Conical gears
Straight toothed
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/conical_gears/conical_straight_toothed_gears/conical_gears_type_a_r_1_3_mod1_5.prj},{NB=F19182},{NAME=Conical straight toothed gear type A module 1,5 Z16 1:3},{MODULE=1.5},{Z=16},{CNSORDERNO=F19182},{DE=26.9},{DP=24},{A=22},{F=12},{DN=20},{D1=10},{DM=46.3},{L=21},{LM=9.7},{KG=0.04},{ANGLE=18.435},{CNSORDERNO2=423015016}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
MODULE
Module
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DE
De
[mm]
DP
Dp
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DN
Dn
[mm]
D1
[mm]
DM
dm
[mm]
L
[mm]
LM
Lm
[mm]
KG
[kg]
F19182
Conical straight toothed ...
1.5
16
F19182
26.9
24
22
12
20
10
46.3
21
9.7
0.04
F19183
Conical straight toothed ...
1.5
48
F19183
72.9
72
22
12
42
15
29.2
19
12.0
0.31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성