slovenčina
English
Taper bushes Taper Lock 3535
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Taper bushes Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/taper_bushes_taper_lock/taper_bushes_3535.prj},{NB=T31167},{NAME=Taper bush Taper Lock 3535/50},{D=50},{CNSORDERNO=T31167},{B=14},{T2=3.8},{KG=6.05},{D1=127},{L=89},{SCREW=1/2''},{CDS=112},{BUSSOLA=3535},{D100BUSSOLA=21.000},{DH1BUSSOLA=13.000},{DH2BUSSOLA=14.500},{D2BUSSOLA=122.68},{SH=100.000},{DBUSSOLA=13},{CNSORDERNO2=393535050}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
T31161
Taper bush Taper Lock 353...
35
T31161
10
3.3
6.70
127
89
1/2''
112
T31162
Taper bush Taper Lock 353...
38
T31162
10
3.3
6.53
127
89
1/2''
112
T31163
Taper bush Taper Lock 353...
40
T31163
12
3.3
6.48
127
89
1/2''
112
T31164
Taper bush Taper Lock 353...
42
T31164
12
3.3
6.40
127
89
1/2''
112
T31165
Taper bush Taper Lock 353...
45
T31165
14
3.8
6.25
127
89
1/2''
112
T31166
Taper bush Taper Lock 353...
48
T31166
14
3.8
6.17
127
89
1/2''
112
T31167
Taper bush Taper Lock 353...
50
T31167
14
3.8
6.05
127
89
1/2''
112
T31168
Taper bush Taper Lock 353...
55
T31168
16
4.3
5.81
127
89
1/2''
112
T31169
Taper bush Taper Lock 353...
60
T31169
18
4.4
5.50
127
89
1/2''
112
T31170
Taper bush Taper Lock 353...
65
T31170
18
4.4
5.20
127
89
1/2''
112
T31171
Taper bush Taper Lock 353...
70
T31171
20
4.9
4.88
127
89
1/2''
112
T31172
Taper bush Taper Lock 353...
75
T31172
20
4.9
4.46
127
89
1/2''
112
T31173
Taper bush Taper Lock 353...
80
T31173
22
5.4
4.08
127
89
1/2''
112
T31174
Taper bush Taper Lock 353...
85
T31174
22
5.4
3.67
127
89
1/2''
112
T31176
Taper bush Taper Lock 353...
90
T31176
25
5.4
3.21
127
89
1/2''
112
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성