slovenčina
English
Timing belt pulleys XH 300 for belt width 300 (3" = 76,2 mm)
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys inch
Pilot bore
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_inch/pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_xh300_asmtab.prj},{NB=T42024},{NAME=Timing belt pulley inch profile 24 XH 300/2F},{DESCRIPTION=24 XH 300},{CNSORDERNO=T42024},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=24},{DP=169.79},{DE=166.99},{DF=183},{DM=120},{F=92},{L=110},{D=28},{N=406},{KG=15.77},{I=145},{VER=300},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_xh_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=16300024}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T42019
Timing belt pulley inch p...
18 XH 300
T42019
2F
St
18
127.34
124.55
138
100
92
110
28
401
8.90
T42020
Timing belt pulley inch p...
19 XH 300
T42020
2F
St
19
134.41
131.62
146
100
92
110
28
402
9.20
T42021
Timing belt pulley inch p...
20 XH 300
T42021
2F
St
20
141.49
138.69
154
100
92
110
28
403
10.61
T42022
Timing belt pulley inch p...
21 XH 300
T42022
2F
St
21
148.56
145.77
160
110
92
110
28
404
11.87
T42023
Timing belt pulley inch p...
22 XH 300
T42023
2F
St
22
155.64
152.84
168
110
92
110
28
405
13.08
T42024
Timing belt pulley inch p...
24 XH 300
T42024
2F
St
24
169.79
166.99
183
120
92
110
28
406
15.77
T42025
Timing belt pulley inch p...
25 XH 300
T42025
2F
St
25
176.86
174.07
188
120
92
110
28
407
17.13
T42026
Timing belt pulley inch p...
26 XH 300
T42026
2F
St
26
183.93
181.14
198
120
92
110
28
409
18.55
T42027
Timing belt pulley inch p...
27 XH 300
T42027
2F
St
27
191.01
188.22
200
120
92
110
28
410
19.90
T42028
Timing belt pulley inch p...
28 XH 300
T42028
2F
St
28
198.09
195.29
211
150
92
110
28
411
22.27
T42029
Timing belt pulley inch p...
30 XH 300
T42029
2F
St
30
212.23
209.44
226
150
92
110
28
412
25.39
T42030
Timing belt pulley inch p...
32 XH 300
T42030
2F
St
32
226.38
223.59
240
150
92
110
28
414
28.73
T42031
Timing belt pulley inch p...
34 XH 300
T42031
2F
St
34
240.53
237.74
256
150
92
110
28
415
34.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성