slovenčina
English
Timing belt pulleys 40 AT10 for belt width 25 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile AT
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_at/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_bat10_40_asmtab.prj},{NB=T36209},{NAME=Timing belt pulley profile AT 40 AT10/26-2F},{DESCRIPTION=40 BAT 10 26},{CNSORDERNO=T36209},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=26},{DE=80.90},{DF=87},{DM=60},{F=30},{L=40},{D=8},{N=220},{KG=0.48},{I=72.0},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_bat10_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=61040026}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T36200
Timing belt pulley profil...
40 BAT 10 15
T36200
2F
Al
15
45.90
51
32
30
40
8
211
0.15
T36202
Timing belt pulley profil...
40 BAT 10 16
T36202
2F
Al
16
49.10
54
35
30
40
8
212
0.18
T36203
Timing belt pulley profil...
40 BAT 10 18
T36203
2F
Al
18
55.45
60
40
30
40
8
214
0.22
T36204
Timing belt pulley profil...
40 BAT 10 19
T36204
2F
Al
19
58.65
66
44
30
40
8
216
0.25
T36205
Timing belt pulley profil...
40 BAT 10 20
T36205
2F
Al
20
61.80
66
46
30
40
8
216
0.28
T36206
Timing belt pulley profil...
40 BAT 10 22
T36206
2F
Al
22
68.20
75
52
30
40
8
218
0.34
T36207
Timing belt pulley profil...
40 BAT 10 24
T36207
2F
Al
24
74.55
83
58
30
40
8
219
0.39
T36208
Timing belt pulley profil...
40 BAT 10 25
T36208
2F
Al
25
77.75
83
60
30
40
8
219
0.42
T36209
Timing belt pulley profil...
40 BAT 10 26
T36209
2F
Al
26
80.90
87
60
30
40
8
220
0.48
T36210
Timing belt pulley profil...
40 BAT 10 27
T36210
2F
Al
27
84.05
91
60
30
40
8
221
0.54
T36211
Timing belt pulley profil...
40 BAT 10 28
T36211
2F
Al
28
87.25
93
60
30
40
8
222
0.55
T36213
Timing belt pulley profil...
40 BAT 10 30
T36213
2F
Al
30
93.65
97
60
30
40
8
223
0.64
T36215
Timing belt pulley profil...
40 BAT 10 32
T36215
2F
Al
32
100.00
106
65
30
40
10
224
0.69
T36217
Timing belt pulley profil...
40 BAT 10 36
T36217
2F
Al
36
112.75
119
70
30
40
10
225
0.87
T36218
Timing belt pulley profil...
40 BAT 10 40
T36218
2F
Al
40
125.45
131
80
30
40
10
226
1.07
T36219
Timing belt pulley profil...
40 BAT 10 44
T36219
2
Al
44
138.20
0
88
30
40
10
0
1.35
T36220
Timing belt pulley profil...
40 BAT 10 48
T36220
2
Al
48
150.95
0
95
30
40
16
0
1.52
T36221
Timing belt pulley profil...
40 BAT 10 60
T36221
2
Al
60
189.15
0
110
30
40
16
0
2.34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성