slovenčina
English
Timing belt pulleys HTD 5M 09 for belt width 9 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile HTD
Pilot bore
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_htd/pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_5m_9_asmtab.prj},{NB=T22072},{NAME=Timing belt pulley profile HTD 24 5M 09/2F},{DESCRIPTION=24 5M 09},{CNSORDERNO=T22072},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=24},{DP=38.20},{DE=37.06},{DF=42},{DM=27.0},{DI=0.0},{F=14.5},{L=22.5},{D=6},{N=208},{KG=0.15},{I=30.5},{VER=9},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_5m_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=41009024}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T22064
Timing belt pulley profil...
12 5M 09
T22064
2F
St
12
19.10
17.96
23
12.5
14.5
20.0
6
202
0.03
T22065
Timing belt pulley profil...
14 5M 09
T22065
2F
St
14
22.28
21.14
25
13.5
14.5
20.0
6
203
0.04
T22066
Timing belt pulley profil...
15 5M 09
T22066
2F
St
15
23.87
22.73
28
16.0
14.5
20.0
6
204
0.05
T22067
Timing belt pulley profil...
16 5M 09
T22067
2F
St
16
25.46
24.32
28
16.5
14.5
20.0
6
204
0.05
T22068
Timing belt pulley profil...
18 5M 09
T22068
2F
St
18
28.65
27.51
32
20.0
14.5
20.0
6
205
0.07
T22069
Timing belt pulley profil...
20 5M 09
T22069
2F
St
20
31.83
30.69
36
23.0
14.5
22.5
6
206
0.10
T22070
Timing belt pulley profil...
21 5M 09
T22070
2F
St
21
33.42
32.28
38
24.0
14.5
22.5
6
207
0.12
T22071
Timing belt pulley profil...
22 5M 09
T22071
2F
St
22
35.01
33.87
38
25.5
14.5
22.5
6
207
0.13
T22072
Timing belt pulley profil...
24 5M 09
T22072
2F
St
24
38.20
37.06
42
27.0
14.5
22.5
6
208
0.15
T22073
Timing belt pulley profil...
26 5M 09
T22073
2F
St
26
41.38
40.24
44
30.0
14.5
22.5
6
209
0.18
T22074
Timing belt pulley profil...
28 5M 09
T22074
2F
St
28
44.56
43.42
48
30.5
14.5
22.5
6
210
0.21
T22075
Timing belt pulley profil...
30 5M 09
T22075
2F
St
30
47.75
46.60
51
35.0
14.5
22.5
6
211
0.25
T22076
Timing belt pulley profil...
32 5M 09
T22076
2F
St
32
50.93
49.79
54
38.0
14.5
22.5
8
212
0.28
T22077
Timing belt pulley profil...
36 5M 09
T22077
2F
St
36
57.30
56.16
60
38.0
14.5
22.5
8
214
0.33
T22078
Timing belt pulley profil...
40 5M 09
T22078
2F
St
40
63.66
62.52
71
38.0
14.5
22.5
8
217
0.42
T22079
Timing belt pulley profil...
44 5M 09
T22079
2
Al
44
70.03
68.89
0
38.0
14.5
25.5
8
0
0.17
T22080
Timing belt pulley profil...
48 5M 09
T22080
2
Al
48
76.39
75.25
0
45.0
14.5
25.5
8
0
0.18
T22081
Timing belt pulley profil...
60 5M 09
T22081
2
Al
60
95.49
94.35
0
45.0
14.5
25.5
8
0
0.23
T41488
Timing belt pulley profil...
72 5M 09
T41488
2
Al
72
114.59
113.45
0
45.0
14.5
25.5
8
0
0.42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성