카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24690. - Star Grips, nirosta / with blind hole, with female thread
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24690. Star Grips, stainless steel
with blind hole, with female thread
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2469/eh_2469_0/eh_2469_0.prj},{NB=EH 24690.0440 Sterngriff},{BESTNR=24690.0440},{BESTNRX=2469.440},{AUS=mit Gewindesackloch},{D1=40},{D2=M8},{NDMD2=8.000},{KDMD2=6.647},{D4=14},{H1=25},{H2=12.5},{T=15},{G=37},{D5=8},{RG=12},{RK=6.0},{R1=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T
min.
[mm]
G
weight
[g]
EH 24690.0440 Star Grip
24690.0440
with blind hole, with fem...
40
M8
14
25
12.5
15
37
EH 24690.0450 Star Grip
24690.0450
with blind hole, with fem...
50
M10
18
32
17.5
18
67
EH 24690.0460 Star Grip
24690.0460
with blind hole, with fem...
60
M12
20
40
21.0
22
104
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성