카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22120. - Lock Nuts
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22120. Index Plungers fully threaded body, stainless steel
Lock Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2212_12/eh_2212_12_c/eh_2212_12_c1.prj},{NB=EH 22120.0516 Kontermuttern 5},{BESTNR=22120.0516},{MAT=Rostfreier Stahl},{AUS=Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439) für folgende Grössen},{D2=M12 x 1.5},{G=7.4},{SW=19.000},{NDM=12.000},{P=1.750},{VER=2},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUS
Finish
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
ⁿ/ₐ
G
Weight
[g]
EH 22120.0515 Lock Nuts
22120.0515
Stainless steel
Lock Nuts ISO 8675 (DIN 4...
M10 x 1
5.2
EH 22120.0516 Lock Nuts
22120.0516
Stainless steel
Lock Nuts ISO 8675 (DIN 4...
M12 x 1.5
7.4
EH 22120.0518 Lock Nuts
22120.0518
Stainless steel
Lock Nuts ISO 8675 (DIN 4...
M16 x 1.5
18.0
EH 22120.0520 Lock Nuts
22120.0520
Stainless steel
Lock Nuts ISO 8675 (DIN 4...
M20 x 1.5
32.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성