카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22400. - Locating Bushings with flange, for ball lock pins and socket pins
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22400. Locating Bushings with flange, for ball lock pins and socket pins
with round flange
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22400/eh_22400_r/eh_22400_r.prj},{NB=EH 22400.0408 Aufnahmebuchse},{BESTNR=22400.0408},{AUS=mit rundem Flansch},{D1=8},{D2=10},{D3=12},{D4=11.9},{D5=4.5},{D6=30},{D7=22},{L1=19},{L2=10.3},{L3=16.5},{L4=0},{L5=0},{L6=0},{G=14},{FUNC=Positioning, Safety, Closing, Connecting, Locking, Re-Adjusting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Finish
ⁿ/ₐ
D1
H11
[mm]
D2
[mm]
D3
-0.05
[mm]
D4
-0.1
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
G
weight
[g]
22400.0405 Locating Pins
22400.0405
mit rundem Flansch
5
8
10
9.9
3.4
25
19
12
5.4
9.5
9
22400.0406 Locating Pins
22400.0406
mit rundem Flansch
6
8
10
9.9
3.4
25
19
13
5.3
10.5
9
22400.0408 Locating Pins
22400.0408
mit rundem Flansch
8
10
12
11.9
4.5
30
22
19
10.3
16.5
14
22400.0410 Locating Pins
22400.0410
mit rundem Flansch
10
13
16
15.9
4.5
35
27
21
10.2
18.5
24
22400.0412 Locating Pins
22400.0412
mit rundem Flansch
12
15
19
18.9
4.5
40
30
27
15.2
24.5
41
22400.0416 Locating Pins
22400.0416
mit rundem Flansch
16
20
24
23.9
5.5
50
40
30
15.3
27.5
63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성