카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22630. - Locating Pins, cylindric, with bore hole, similar to DIN 6321, short
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22630. Locating Pins with bore hole, similar to DIN 6321
Locating Pin, cylindric, with bore hole, similar DIN 6321
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2263_aufnahmebolzen_anschraubbar_aehnlich_din_6/zylindrisch/2263220.prj},{NB=EH 22630.0224 Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar, kurz},{BESTNR=22630.0224},{BESTNR1=2263.224},{D1=10},{L1=10},{D2=6},{L2=9},{D3=M 3},{NDM=3.000},{KDM=2.459},{D4=5.0},{D4X=5.000},{L4=6},{D5=2.6},{L5=2.6},{L5X=2.600},{L6=10},{L6X=10.000},{G=5.9},{GX=-},{L3=1.600},{F=b1-},{SD1=5.000},{ST=2.600},{BD=3.100},{SL=9.000},{G1=3.000},{F1=sg},{FUNC=Applying, Positioning, Supporting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
g6
[mm]
L1
[mm]
D2
k6
[mm]
L2
[mm]
D3
thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
L4
[mm]
D5
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
G
weight
[g]
22630.0220 Locating pin, ...
22630.0220
6
7
4
6
-
-
4
2.1
-
-
1.2
22630.0222 Locating pin, ...
22630.0222
8
10
6
9
M 3
-
6
2.6
-
10
3.9
22630.0224 Locating pin, ...
22630.0224
10
10
6
9
M 3
5.0
6
2.6
2.6
10
5.9
22630.0226 Locating pin, ...
22630.0226
12
10
6
9
M 3
5.0
6
2.6
2.6
10
8.4
22630.0228 Locating pin, ...
22630.0228
16
13
8
12
M 4
6.5
8
3.3
3.1
13
19.5
22630.0230 Locating pin, ...
22630.0230
20
15
12
18
M 6
10.0
9
5.2
5.1
19
39.5
22630.0232 Locating pin, ...
22630.0232
25
15
12
18
M 6
10.0
9
5.2
5.1
19
57.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성