피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22741. - Self-Aligning Pads, adjustable with self-resetting / flat-faced ball, plain surface
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22741. Self-Aligning Pads, adjustable with self-resetting
flat-faced ball, plain
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22741/eh_2274_2/eh_2274_2_assmtab.prj},{NB=EH 22741.0046 Pendelauflage (0)},{BESTNR=22741.0046},{BESTNR1=22741.046},{MAT=Stahl},{AUS=mit Kugel abgeflacht, Auflageflaeche plan},{ROT=0},{S=46},{D1=M 30x1.5},{DNDM=30.000},{DKDM=28.160},{L=100.0},{L1=65},{D2=34.6},{E=51.0},{KG=40.0},{BESTA=165},{AM=1355},{G=797},{VERS=7.000},{D3=41.000},{L11=29.000},{SW=46.000},{M=12.000},{L3=3.000},{A=0.000},{DK=0.000},{D5=15.000},{L5=0.000},{L6=24.96460},{L7=0.00000},{SI=0.000},{L4=15.300},{PPATH=eh_2274_2_sbl.prj},{FUNC=Applying, Balancing, Positioning, Supporting, Adjusting, Re-Adjusting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
S
[mm]
D1
thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
KG
Ball
[mm]
BESTA
max. load capacity for static load/max.
[kN]
AM
Starting torqü max.
[Nm]
G
weight
[g]
EH 22741.0013 Self-Aligni...
22741.0013
steel
with flat-faced ball, pla...
13
M 8
36.6
25
5.8
14.5
8.5
8
25
19
EH 22741.0016 Self-Aligni...
22741.0016
steel
with flat-faced ball, pla...
17
M 10
45.7
30
8.6
19.0
12.0
8
46
43
EH 22741.0017 Self-Aligni...
22741.0017
steel
with flat-faced ball, pla...
17
M 12
50.7
35
8.6
19.0
12.0
15
82
55
EH 22741.0024 Self-Aligni...
22741.0024
steel
with flat-faced ball, pla...
24
M 16
60.7
40
10.5
27.0
16.0
25
206
124
EH 22741.0030 Self-Aligni...
22741.0030
steel
with flat-faced ball, pla...
30
M 20
77.3
50
20.0
33.0
25.0
90
407
267
EH 22741.0036 Self-Aligni...
22741.0036
steel
with flat-faced ball, pla...
36
M 24
100.0
70
20.0
40.0
25.0
90
698
457
EH 22741.0046 Self-Aligni...
22741.0046
steel
with flat-faced ball, pla...
46
M 30x1.5
100.0
65
34.6
51.0
40.0
165
1355
797
EH 22741.0113 Self-Aligni...
22741.0113
Stainless Steel
with flat-faced ball, pla...
13
M 8
36.6
25
5.8
14.5
8.5
8
25
19
EH 22741.0116 Self-Aligni...
22741.0116
Stainless Steel
with flat-faced ball, pla...
17
M 10
45.7
30
8.6
19.0
12.0
8
46
43
EH 22741.0117 Self-Aligni...
22741.0117
Stainless Steel
with flat-faced ball, pla...
17
M 12
50.7
35
8.6
19.0
12.0
15
82
55
EH 22741.0124 Self-Aligni...
22741.0124
Stainless Steel
with flat-faced ball, pla...
24
M 16
60.7
40
10.5
27.0
16.0
25
206
124
EH 22741.0130 Self-Aligni...
22741.0130
Stainless Steel
with flat-faced ball, pla...
30
M 20
77.3
50
20.0
33.0
25.0
90
407
267
EH 22741.0136 Self-Aligni...
22741.0136
Stainless Steel
with flat-faced ball, pla...
36
M 24
100.0
70
20.0
40.0
25.0
90
698
457
EH 22741.0146 Self-Aligni...
22741.0146
Stainless Steel
with flat-faced ball, pla...
46
M 30x1.5
100.0
65
34.6
51.0
40.0
165
1355
797
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성