카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22761. - Thrust screws with compensating ball
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22761. Thrust screws with compensating ball
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22761/eh_22761.prj},{NB=EH 22761.0005 Druckschraube},{BESTNR=22761.0005},{BESTNR1=22761.005},{D1=M5},{NDM1=5},{D2=4},{L1=10.0},{L2=3.1},{D3=4},{D4=1.6},{D5=4},{D6=10},{H1=1.7},{H2=1.5},{SW=2.5},{G=1.2},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
h8
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D3
H7
[mm]
D4
max.
[mm]
D5
+0.2
[mm]
D6
min.
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
SW
[mm]
G
weight
[g]
22761.0005 Thrust screw
22761.0005
M5
4
10.0
3.1
4
1.6
4
10
1.7
1.5
2.5
1.2
22761.0008 Thrust screw
22761.0008
M8
6
13.9
4.6
6
2.0
6
14
2.5
2.0
4.0
4.1
22761.0012 Thrust screw
22761.0012
M12
10
20.0
7.5
10
3.5
10
20
4.0
3.0
6.0
14.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성