카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 25150. - Rubber Endstop Buffers low structure, with through-bore and adhesive pad
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25150. Rubber Endstop Buffers low structure
with through-bore and adhesive pad
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_25150_2/eh_25150_3/eh_25150_3.prj},{NB=25150.1234 Gummi-Anschlagpuffer},{BESTNR=25150.1234},{D1=32},{H=18},{D2=5},{D3=9.0},{S1=2.0},{S2=1.1},{FED=212},{BB=850},{FW=4.00},{TEMPMIN=-30},{TEMPMAX=120},{G=25},{R=0.800},{DD=28.500},{D=6.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
+0.5
[mm]
D3
+0.5
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
FED
Spring rate R ~
[N/mm]
BB
Radial load bearing capacity
ⁿ/ₐ
FW
Spring range ~
[mm]
TEMPMIN
Temperature min.
[°C]
TEMPMAX
Temperature max.
[°C]
G
Weight
[g]
25150.1219 Rubber Endstop...
25150.1219
19
3
4
7.5
1.5
1.1
282
480
1.70
-30
120
3
25150.1220 Rubber Endstop...
25150.1220
19
7
4
7.5
1.5
1.1
213
373
1.75
-30
120
5
25150.1221 Rubber Endstop...
25150.1221
19
14
4
7.5
1.5
1.1
68
240
3.50
-30
120
7
25150.1225 Rubber Endstop...
25150.1225
25
3
4
7.5
1.5
1.1
1870
1870
1.00
-30
120
7
25150.1226 Rubber Endstop...
25150.1226
25
8
4
7.5
1.5
1.1
349
698
2.00
-30
120
9
25150.1227 Rubber Endstop...
25150.1227
25
16
4
7.5
1.5
1.1
135
540
4.00
-30
120
13
25150.1232 Rubber Endstop...
25150.1232
32
4
5
9.0
2.0
1.1
1680
1680
1.00
-30
120
14
25150.1233 Rubber Endstop...
25150.1233
32
9
5
9.0
2.0
1.1
548
1233
2.25
-30
120
18
25150.1234 Rubber Endstop...
25150.1234
32
18
5
9.0
2.0
1.1
212
850
4.00
-30
120
25
25150.1238 Rubber Endstop...
25150.1238
38
4
5
9.0
2.0
1.1
1500
1500
1.00
-30
120
19
25150.1239 Rubber Endstop...
25150.1239
38
10
5
9.0
2.0
1.1
704
1760
2.50
-30
120
26
25150.1240 Rubber Endstop...
25150.1240
38
20
5
9.0
2.0
1.1
230
920
4.00
-30
120
38
25150.1250 Rubber Endstop...
25150.1250
50
5
6
11.0
2.5
1.1
3600
3600
1.00
-30
120
41
25150.1251 Rubber Endstop...
25150.1251
50
11
6
11.0
2.5
1.1
1223
3670
3.00
-30
120
54
25150.1252 Rubber Endstop...
25150.1252
50
22
6
11.0
2.5
1.1
500
2500
5.00
-30
120
77
25150.1264 Rubber Endstop...
25150.1264
64
5
6
11.0
2.5
1.1
1460
1460
1.00
-30
120
71
25150.1265 Rubber Endstop...
25150.1265
64
13
6
11.0
2.5
1.1
2016
6050
3.00
-30
120
99
25150.1266 Rubber Endstop...
25150.1266
64
26
6
11.0
2.5
1.1
616
3700
6.00
-30
120
141
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성