카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23100 - Drive Blocks, DIN 2079 for spindle heads no. 30 to 50, form C
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23100. Drive Blocks, DIN 2079
for spindle heads no. 30 - 50, form C
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh2310_mitnehmersteine_din_2079/2310snr30_50c/eh2310_form_c.prj},{NB=EH 23100.0240 Mitnehmerstein},{BESTNR=23100.0240},{BESTNRX=2310.240},{AUS=Form C},{KNR=40},{K=16.5},{B2=15.9},{D7=6.4},{D8=10.4},{G=6.2},{H=24.5},{L5=7.0},{SCHR=M6x25},{GEW=41},{W=1.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
KNR
spindle head no.
ⁿ/ₐ
K
[mm]
B2
h5
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
G
[mm]
H
-0,2
[mm]
L5
±0.1
[mm]
SCHR
corresponding screw DIN 912
ⁿ/ₐ
GEW
weight
[g]
EH 23100.0230 Drive Block
23100.0230
form C
30
13.5
15.9
6.4
10.4
6.2
24.5
5.5
M6x25
31
EH 23100.0240 Drive Block
23100.0240
form C
40
16.5
15.9
6.4
10.4
6.2
24.5
7.0
M6x25
41
EH 23100.0245 Drive Block
23100.0245
form C
45
17.5
19.0
8.4
13.5
10.0
26.0
7.5
M8x25
44
EH 23100.0250 Drive Block
23100.0250
form C
50
24.0
25.4
13.0
19.0
12.3
29.0
11.0
M10x30
89
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성