카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23010. - T-Nuts, DIN 508
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23010. T-Nuts, DIN 508
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2301_tn/eh2301tn_festigkeits-klasse_10_8.prj},{NB=23010.0322 Mutter fuer T-Nuten},{BESTNR=23010.0322},{BESTNRX=2301.322},{AUS=Güte 10},{D=M27},{NDM=27.0},{KDM=23.752},{N=32},{A=31.5},{E=50},{H=40.0},{K=20},{DFT=32},{PRF=-},{G=460.0},{CHF=0.000},{VERS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
N
T-slot size
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
DFT
for T-nuts DIN 650
[mm]
PRF
Test load according to DIN 508 F min.
[N*10^3]
G
weight
[g]
23010.0052 T-Nut
23010.0052
Quality 10
M4
5
4.6
9
6.5
3
5
7.0
2.3
23010.0062 T-Nut
23010.0062
Quality 10
M5
6
5.6
10
8.0
4
6
11.4
3.4
23010.0082 T-Nut
23010.0082
Quality 10
M6
8
7.6
13
10.0
6
8
16.0
8.3
23010.0104 T-Nut
23010.0104
Quality 10
M6
10
9.6
15
12.0
6
10
16.0
14.0
23010.0102 T-Nut
23010.0102
Quality 10
M8
10
9.6
15
12.0
6
10
29.0
13.0
23010.0124 T-Nut
23010.0124
Quality 10
M8
12
11.6
18
14.0
7
12
29.0
23.0
23010.0122 T-Nut
23010.0122
Quality 10
M10
12
11.6
18
14.0
7
12
46.0
20.0
23010.0146 T-Nut
23010.0146
Quality 10
M6
14
13.6
22
16.0
8
14
16.0
46.0
23010.0145 T-Nut
23010.0145
Quality 10
M8
14
13.6
22
16.0
8
14
29.0
41.0
23010.0144 T-Nut
23010.0144
Quality 10
M10
14
13.6
22
16.0
8
14
46.0
37.0
23010.0142 T-Nut
23010.0142
Quality 10
M12
14
13.6
22
16.0
8
14
67.0
34.0
23010.0166 T-Nut
23010.0166
Quality 10
M8
16
15.6
25
18.0
9
16
29.0
62.0
23010.0165 T-Nut
23010.0165
Quality 10
M10
16
15.6
25
18.0
9
16
46.0
58.0
23010.0164 T-Nut
23010.0164
Quality 10
M12
16
15.6
25
18.0
9
16
67.0
54.0
23010.0162 T-Nut
23010.0162
Quality 10
M14
16
15.6
25
18.0
9
16
-
49.0
23010.0187 T-Nut
23010.0187
Quality 10
M8
18
17.6
28
20.0
10
18
29.0
90.0
23010.0186 T-Nut
23010.0186
Quality 10
M10
18
17.6
28
20.0
10
18
46.0
85.0
23010.0185 T-Nut
23010.0185
Quality 10
M12
18
17.6
28
20.0
10
18
67.0
80.0
23010.0184 T-Nut
23010.0184
Quality 10
M14
18
17.6
28
20.0
10
18
-
74.0
23010.0182 T-Nut
23010.0182
Quality 10
M16
18
17.6
28
20.0
10
18
128.0
68.0
23010.0205 T-Nut
23010.0205
Quality 10
M12
20
19.6
32
24.0
12
20
67.0
131.0
23010.0204 T-Nut
23010.0204
Quality 10
M16
20
19.6
32
24.0
12
20
128.0
116.0
23010.0202 T-Nut
23010.0202
Quality 10
M18
20
19.6
32
24.0
12
20
-
108.0
23010.0225 T-Nut
23010.0225
Quality 10
M12
22
21.6
35
28.0
14
22
67.0
189.0
23010.0226 T-Nut
23010.0226
Quality 10
M16
22
21.6
35
28.0
14
22
128.0
175.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성