카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23207. - Eccentric Clamping Washers
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23270. Eccentric Clamping Washers
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23270_exz_kralscheiben/eh_23270_exz_kralscheiben_asmtab.prj},{NB=EH 23270.0210 Exzenter-Krallenscheiben},{BESTNR=23270.0210},{D1=M10},{D2=20.6},{H1=6.4},{H2=16.0},{SW=7},{S=1.6},{A=10.3},{SPANN=9.0},{AM=26},{G=23},{PPATH=eh_23270_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
SW
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
SPANN
Clamping force
[kN]
AM
Tightening torque max.
[Nm]
G
Weight
[g]
23270.0210 Eccentric Clam...
23270.0210
M10
20.6
6.4
16.0
7
1.6
10.3
9.0
26
23
23270.0212 Eccentric Clam...
23270.0212
M12
25.4
9.6
22.5
8
2.0
12.7
17.8
88
41
23270.0216 Eccentric Clam...
23270.0216
M16
30.1
12.7
26.8
12
2.5
15.0
26.7
135
92
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성