카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23310. - Height Adjusting Cylinders for Down-Thrust Clamp
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Standard Parts
EH 23310. Height Adjusting Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/normalien/eh_2331_hoehenzylinder_aufsitzspanner/eh_2331_125_assmtab.prj},{NB=EH 23310.0145 Hoehenzylinder (Vorrichtungssysteme)},{BESTNR=EH 23310.0145},{BESTNR1=EH_2331.145},{D1=40},{L1=35},{D2=M16},{NDMD2=16.000},{KDMD2R=13.835},{KDMD2V=13.546},{SW=36},{L2=20},{G=305},{SYSTEM=L16},{D2X=16},{E=14.0},{PPATH=eh_2331_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
h9
[mm]
L1
±0.01
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L2
[mm]
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
EH 23310.0125 Height Adju...
EH 23310.0125
25
20
M8
22
10
71
V40
EH 23310.0126 Height Adju...
EH 23310.0126
25
40
M8
22
20
140
V40
EH 23310.0127 Height Adju...
EH 23310.0127
25
80
M8
22
20
285
V40
EH 23310.0140 Height Adju...
EH 23310.0140
40
35
M12
36
20
305
V70/L12
EH 23310.0141 Height Adju...
EH 23310.0141
40
70
M12
36
20
630
V70/L12
EH 23310.0142 Height Adju...
EH 23310.0142
40
140
M12
36
20
1315
V70/L12
EH 23310.0145 Height Adju...
EH 23310.0145
40
35
M16
36
20
305
L16
EH 23310.0146 Height Adju...
EH 23310.0146
40
70
M16
36
20
630
L16
EH 23310.0147 Height Adju...
EH 23310.0147
40
140
M16
36
20
1315
L16
EH 23310.0160 Height Adju...
EH 23310.0160
60
35
M12
55
20
700
V70/L12
EH 23310.0161 Height Adju...
EH 23310.0161
60
70
M12
55
20
1440
V70/L12
EH 23310.0162 Height Adju...
EH 23310.0162
60
140
M12
55
20
3000
V70/L12
EH 23310.0165 Height Adju...
EH 23310.0165
60
35
M16
55
20
700
L16
EH 23310.0166 Height Adju...
EH 23310.0166
60
70
M16
55
20
1440
L16
EH 23310.0167 Height Adju...
EH 23310.0167
60
140
M16
55
20
3000
L16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성