카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23700. - Straight Clamps, long
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Standard Parts
EH 23700. Straight Clamps, long
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/normalien/eh_2370_spanneisen_gerade_lang/eh_2370_042_ass.prj},{NB=EH 23700.0042 Spanneisen gerade (Vorrichtungssysteme)},{BESTNR=EH 23700.0042},{BESTNR1=EH_2370.042},{B1=12.5},{L1=156},{A=20},{B2=35.0},{D=M 12},{D11=12},{D12=10.106},{D12V=9.853},{L2=30},{L3=20},{L4=106},{L5=12},{D1=18},{G=600},{SYSTEM=V70/L12},{L31=19.41},{L32=11.00},{L33=14.68},{L34=8.50},{PPATH=eh_2370_7_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
B2
[mm]
D
thread
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D1
[mm]
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
EH 23700.0042 Straight Cl...
EH 23700.0042
12.5
156
20
35.0
M 12
30
20
106
12
18
600
V70/L12
EH 23700.0046 Straight Cl...
EH 23700.0046
17.0
196
30
45.5
M 16
35
22
136
16
24
1400
V70/L16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성