카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1163 - Adjustable Drilling Supports
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
T-Slot Systems
T-slot System V70
EH 1163 Adjustable Drilling Supports
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/nutsysteme/nutsystem_v70/eh_11630_11633_bohrunterlagen_verstellbar/eh_11630_11633_asmtbl.prj},{NB=1163.100 Bohrunterlagen, verstellbar (44)},{BESTNR=1163.100},{BESTNR1=EH_11631},{H1=44},{B1=38},{B2=13},{D1=16.9},{D2=30},{D3=42},{L1=108},{L2=89},{L3=40},{L4=27},{H1MIN=44},{H1MAX=54},{H2=26},{H3=20},{G=785},{SYSTEM=V70/L12},{A=26.000},{B=6.000},{D=19.000},{GX=8.000},{H=1.000},{I=9.000},{J=9.000},{M=24.000},{NDM=24.000},{KDMA=20.319},{KDMI=20.752},{W=45.000},{MIN=71.000},{MAX=81.000},{P=15.000},{R=8.000},{PPATH=eh_11630_11633_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1MIN
[mm]
H1MAX
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
1163.000 Adjustable Drill...
1163.000
28
13
9.9
24
32
88
74
25
24
36
45
22
16
390
V70/L12
1163.100 Adjustable Drill...
1163.100
38
13
16.9
30
42
108
89
40
27
44
54
26
20
785
V70/L12
1163.200 Adjustable Drill...
1163.200
48
17
24.8
45
55
108
84
25
27
54
68
32
26
1425
V70/L12
1163.300 Adjustable Drill...
1163.300
58
17
34.9
52
68
128
99
40
27
68
82
44
38
2550
V70/L12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성