카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
G54 - PTFE Profiles
Hallite
PTFE Profiles
G54
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/ptfe_profiles/g54/mm/g54m.prj},{NB=HALLITE G54MR01250NHQ6},{CNSORDERNO=G54MR01250NHQ6},{D1=125.0},{DD1=104.0},{L1=8.1},{TOL3=+0.2},{INFO=Web info},{ORI=5.33}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL1
Tolerance H9
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL2
Tolerance H9
ⁿ/ₐ
L1
Length L1
[mm]
TOL3
Tolerance
ⁿ/ₐ
HALLITE G54MR00080NHQ6
G54MR00080NHQ6
8.0
+0,036/0,000
3.1
+0,030/0,000
2.2
+0.2
HALLITE G54MR00100NHQ6
G54MR00100NHQ6
10.0
+0,036/0,000
5.1
+0,030/0,000
2.2
+0.2
HALLITE G54MR00120NHQ6
G54MR00120NHQ6
12.0
+0,043/0,000
7.1
+0,036/0,000
2.2
+0.2
HALLITE G54MR00140NHQ6
G54MR00140NHQ6
14.0
+0,043/0,000
9.1
+0,036/0,000
2.2
+0.2
HALLITE G54MR00150NHQ6
G54MR00150NHQ6
15.0
+0,043/0,000
7.5
+0,036/0,000
3.2
+0.2
HALLITE G54ML00160NHQ6
G54ML00160NHQ6
16.0
+0,043/0,000
8.5
+0,036/0,000
3.2
+0.2
HALLITE G54MR00160NHQ6
G54MR00160NHQ6
16.0
+0,043/0,000
11.1
+0,043/0,000
2.2
+0.2
HALLITE G54ML00180NHQ6
G54ML00180NHQ6
18.0
+0,043/0,000
13.1
+0,043/0,000
2.2
+0.2
HALLITE G54MR00180NHQ6
G54MR00180NHQ6
18.0
+0,043/0,000
10.5
+0,043/0,000
3.2
+0.2
HALLITE G54MR00200NHQ6
G54MR00200NHQ6
20.0
+0,052/0,000
15.1
+0,043/0,000
2.2
+0.2
HALLITE G54ML00200NHQ6
G54ML00200NHQ6
20.0
+0,052/0,000
12.5
+0,043/0,000
3.2
+0.2
HALLITE G54MR00210NHQ6
G54MR00210NHQ6
21.0
+0,052/0,000
13.5
+0,043/0,000
3.2
+0.2
HALLITE G54MR00220NHQ6
G54MR00220NHQ6
22.0
+0,052/0,000
17.1
+0,043/0,000
2.2
+0.2
HALLITE G54ML00220NHQ6
G54ML00220NHQ6
22.0
+0,052/0,000
14.5
+0,043/0,000
3.2
+0.2
HALLITE G54MR00240NHQ6
G54MR00240NHQ6
24.0
+0,052/0,000
16.5
+0,043/0,000
3.2
+0.2
HALLITE G54MR00250NHQ6
G54MR00250NHQ6
25.0
+0,052/0,000
20.1
+0,052/0,000
2.2
+0.2
HALLITE G54MH00250NHQ6
G54MH00250NHQ6
25.0
+0,052/0,000
17.5
+0,043/0,000
3.2
+0.2
HALLITE G54ML00250NHQ6
G54ML00250NHQ6
25.0
+0,052/0,000
14.0
+0,043/0,000
4.2
+0.2
HALLITE G54MR00280NHQ6
G54MR00280NHQ6
28.0
+0,052/0,000
20.5
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE G54MR00300NHQ6
G54MR00300NHQ6
30.0
+0,052/0,000
22.5
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE G54MH00320NHQ6
G54MH00320NHQ6
32.0
+0,062/0,000
24.5
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE G54ML00320NHQ6
G54ML00320NHQ6
32.0
+0,062/0,000
21.0
+0,052/0,000
4.2
+0.2
HALLITE G54MR00320NHQ6
G54MR00320NHQ6
32.0
+0,062/0,000
27.1
+0,052/0,000
2.2
+0.2
HALLITE G54MH00350NHQ6
G54MH00350NHQ6
35.0
+0,062/0,000
24.0
+0,052/0,000
4.2
+0.2
HALLITE G54MR00350NHQ6
G54MR00350NHQ6
35.0
+0,062/0,000
27.5
+0,052/0,000
3.2
+0.2
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성