카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
653 - Rod Buffer Seals
Hallite
Rod Buffer Seals
653
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/rod_buffer_seals/653/in/653i.prj},{NB=HALLITE 4514810},{CNSORDERNO=4514810},{DD1=3.50},{TOL1=-0.0014 / -0.0048},{D1=4.116},{TOL2=+0.004 / -0.004},{L1=0.247},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
TOL1
Tolerance f9
[인치]
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
TOL2
Tolerance Js11
[인치]
L1
Length L1
[인치]
HALLITE 4521310
4521310
2.00
-0.0012 / -0.0041
2.424
+0.004 / -0.004
0.166
HALLITE 4514610
4514610
2.50
-0.0012 / -0.0041
2.924
+0.004 / -0.004
0.166
HALLITE 4533510
4533510
2.75
-0.0012 / -0.0041
3.174
+0.004 / -0.004
0.166
HALLITE 4515910
4515910
3.00
-0.0012 / -0.0041
3.616
+0.004 / -0.004
0.247
HALLITE 4514810
4514810
3.50
-0.0014 / -0.0048
4.116
+0.004 / -0.004
0.247
HALLITE 4524610
4524610
4.00
-0.0014 / -0.0048
4.616
+0.004 / -0.004
0.247
HALLITE 4588310
4588310
7.00
-0.0016 / -0.0056
7.616
+0.006 / -0.006
0.247
HALLITE 4753410
4753410
8.00
-0.0020 / -0.0065
8.610
+0.006 / -0.006
0.247
HALLITE 4744810
4744810
8.50
-0.0020 / -0.0065
9.116
+0.006 / -0.006
0.247
HALLITE 4764910
4764910
12.00
-0.0020 / -0.0065
12.950
+0.007 / -0.007
0.319
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성