카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
18
Hallite
Rod Seals
18
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/rod_seals/18/in/18i.prj},{NB=HALLITE 1424100},{CNSORDERNO=1424100},{DD1=4.000},{TOL1=-0.0014 / -0.0048},{D1=4.875},{TOL2=+0.005 / -0.005},{L1=0.656},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
TOL1
Tolerance f9
[인치]
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
TOL2
Tolerance Js11
[인치]
L1
Length L1
[인치]
HALLITE 1379300
1379300
0.375
-0.0005 / -0.0019
0.750
+0.003 / -0.003
0.281
HALLITE 0406700
0406700
0.500
-0.0006 / -0.0023
0.875
+0.003 / -0.003
0.281
HALLITE 1435600
1435600
0.625
-0.0006 / -0.0023
0.875
+0.003 / -0.003
0.187
HALLITE 1247600
1247600
0.625
-0.0006 / -0.0023
1.000
+0.003 / -0.003
0.281
HALLITE 1364200
1364200
0.750
-0.0008 / -0.0028
1.093
+0.003 / -0.003
0.281
HALLITE 0403700
0403700
0.750
-0.0008 / -0.0028
1.250
+0.003 / -0.003
0.375
HALLITE 0401300
0401300
0.875
-0.0008 / -0.0028
1.375
+0.003 / -0.003
0.375
HALLITE 0282600
0282600
1.000
-0.0008 / -0.0028
1.375
+0.003 / -0.003
0.250
HALLITE 0422400
0422400
1.000
-0.0008 / -0.0028
1.500
+0.003 / -0.003
0.375
HALLITE 0287000
0287000
1.125
-0.0008 / -0.0028
1.625
+0.003 / -0.003
0.375
HALLITE 0778200
0778200
1.125
-0.0008 / -0.0028
1.750
+0.003 / -0.003
0.437
HALLITE 0282400
0282400
1.250
-0.0010 / -0.0034
1.625
+0.003 / -0.003
0.281
HALLITE 0404100
0404100
1.250
-0.0010 / -0.0034
1.875
+0.003 / -0.003
0.437
HALLITE 0778400
0778400
1.375
-0.0010 / -0.0034
2.000
+0.004 / -0.004
0.437
HALLITE 1447800
1447800
1.500
-0.0010 / -0.0034
2.000
+0.004 / -0.004
0.281
HALLITE 0967600
0967600
1.500
-0.0010 / -0.0034
2.125
+0.004 / -0.004
0.437
HALLITE 1432600
1432600
1.625
-0.0010 / -0.0034
2.250
+0.004 / -0.004
0.437
HALLITE 1404300
1404300
1.750
-0.0010 / -0.0034
2.250
+0.004 / -0.004
0.312
HALLITE 0939800
0939800
1.750
-0.0010 / -0.0034
2.375
+0.004 / -0.004
0.437
HALLITE 0867200
0867200
1.875
-0.0010 / -0.0034
2.500
+0.004 / -0.004
0.437
HALLITE 1371000
1371000
2.000
-0.0012 / -0.0041
2.625
+0.004 / -0.004
0.437
HALLITE 1369100
1369100
2.000
-0.0012 / -0.0041
2.750
+0.004 / -0.004
0.562
HALLITE 0424300
0424300
2.250
-0.0012 / -0.0041
2.875
+0.004 / -0.004
0.437
HALLITE 1098400
1098400
2.250
-0.0012 / -0.0041
3.000
+0.004 / -0.004
0.562
HALLITE 0641200
0641200
2.500
-0.0012 / -0.0041
3.000
+0.004 / -0.004
0.312
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성