카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
601
Hallite
Rod Seals
601
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/rod_seals/601/mm/601m.prj},{NB=HALLITE 4363200},{CNSORDERNO=4363200},{DD1=60.0},{TOL1=-0.030 / -0.104},{D1=70.0},{TOL2=+0.10 / -0.10},{SL=10.0},{L1=11.0},{INFO=Web info},{W=45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL1
Tolerance f9
[mm]
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL2
Tolerance Js11
[mm]
SL
Groove Section SL
[mm]
L1
Length L1
[mm]
HALLITE 4506701
4506701
4.5
-0.010 / -0.040
12.5
+0.06 / -0.06
4.4
5.0
HALLITE 4508601
4508601
5.0
-0.010 / -0.040
12.0
+0.06 / -0.06
5.5
6.5
HALLITE 4460300
4460300
6.0
-0.010 / -0.040
13.0
+0.06 / -0.06
8.0
9.0
HALLITE 4299900
4299900
10.0
-0.013 / -0.049
18.0
+0.06 / -0.06
6.0
6.6
HALLITE 4600000
4600000
10.0
-0.013 / -0.049
20.0
+0.07 / -0.07
8.0
9.0
HALLITE 4621300
4621300
12.0
-0.016 / -0.059
18.0
+0.06 / -0.06
6.0
7.0
HALLITE 4182501
4182501
12.0
-0.016 / -0.059
20.0
+0.07 / -0.07
4.4
5.0
HALLITE 4600100
4600100
12.0
-0.016 / -0.059
25.0
+0.07 / -0.07
8.0
9.0
HALLITE 4182601
4182601
14.0
-0.016 / -0.059
22.0
+0.07 / -0.07
4.4
5.0
HALLITE 4604000
4604000
14.0
-0.016 / -0.059
22.0
+0.07 / -0.07
5.0
5.7
HALLITE 4600200
4600200
14.0
-0.016 / -0.059
24.0
+0.07 / -0.07
8.0
9.0
HALLITE 4600300
4600300
15.0
-0.016 / -0.059
25.0
+0.07 / -0.07
8.0
9.0
HALLITE 4182701
4182701
16.0
-0.016 / -0.059
24.0
+0.07 / -0.07
4.4
5.0
HALLITE 4604100
4604100
16.0
-0.016 / -0.059
24.0
+0.07 / -0.07
5.0
5.7
HALLITE 4600400
4600400
16.0
-0.016 / -0.059
26.0
+0.07 / -0.07
8.0
9.0
HALLITE 4182901
4182901
18.0
-0.016 / -0.059
26.0
+0.07 / -0.07
4.4
5.0
HALLITE 4604200
4604200
18.0
-0.016 / -0.059
26.0
+0.07 / -0.07
5.0
5.7
HALLITE 4547900
4547900
18.0
-0.016 / -0.059
28.0
+0.07 / -0.07
7.3
8.0
HALLITE 4600500
4600500
18.0
-0.016 / -0.059
28.0
+0.07 / -0.07
8.0
9.0
HALLITE 4183001
4183001
20.0
-0.020 / -0.072
28.0
+0.07 / -0.07
4.4
5.0
HALLITE 4604300
4604300
20.0
-0.020 / -0.072
28.0
+0.07 / -0.07
5.0
5.7
HALLITE 4600600
4600600
20.0
-0.020 / -0.072
30.0
+0.07 / -0.07
8.0
9.0
HALLITE 4621900
4621900
20.0
-0.020 / -0.072
40.0
+0.08 / -0.08
12.0
13.0
HALLITE 4183101
4183101
22.0
-0.020 / -0.072
30.0
+0.07 / -0.07
4.5
5.0
HALLITE 4600700
4600700
22.0
-0.020 / -0.072
35.0
+0.08 / -0.08
10.0
11.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성