카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
605
Hallite
Rod Seals
605
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/rod_seals/605/mm/605m.prj},{NB=HALLITE 4310600},{CNSORDERNO=4310600},{DD1=60.00},{TOL1=-0.030 / - 0.104},{D1=70.00},{TOL2=+0.095 / -0.095},{SL=10.0},{L1=11.0},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Diameter
[mm]
TOL1
Tolerance f9
[mm]
D1
Diameter
[mm]
TOL2
Tolerance Js11
[mm]
SL
Groove Section SL
[mm]
L1
Length L1
[mm]
HALLITE 4790600
4790600
6.00
-0.010 / - 0.040
15.00
+0.055 / -0.055
7.3
8.0
HALLITE 4580600
4580600
6.00
-0.010 / - 0.040
16.00
+0.055 / -0.055
7.0
8.0
HALLITE 4580500
4580500
8.00
-0.013 / - 0.049
18.00
+0.055 / -0.055
7.0
8.0
HALLITE 4402300
4402300
10.00
-0.013 / - 0.049
15.00
+0.055 / -0.055
3.6
4.0
HALLITE 4578000
4578000
12.00
-0.016 / - 0.059
18.00
+0.055 / -0.055
4.0
4.5
HALLITE 4314900
4314900
12.00
-0.016 / - 0.059
18.00
+0.055 / -0.055
5.7
6.3
HALLITE 4341600
4341600
12.00
-0.016 / - 0.059
19.00
+0.065 / -0.065
4.5
5.0
HALLITE 4710000
4710000
12.00
-0.016 / - 0.059
19.00
+0.065 / -0.065
5.0
5.6
HALLITE 4310900
4310900
12.00
-0.016 / - 0.059
20.00
+0.065 / -0.065
5.7
6.3
HALLITE 4857200
4857200
12.00
-0.016 / - 0.059
22.00
+0.065 / -0.065
7.3
8.0
HALLITE 4315000
4315000
12.00
-0.016 / - 0.059
22.00
+0.065 / -0.065
7.7
9.0
HALLITE 4370400
4370400
12.70
-0.016 / - 0.059
18.00
+0.065 / -0.065
5.5
6.0
HALLITE 4351600
4351600
13.00
-0.016 / - 0.059
20.00
+0.065 / -0.065
4.5
5.0
HALLITE 4710100
4710100
14.00
-0.016 / - 0.059
21.00
+0.065 / -0.065
5.0
5.6
HALLITE 4311000
4311000
14.00
-0.016 / - 0.059
22.00
+0.065 / -0.065
5.7
6.3
HALLITE 4310000
4310000
14.00
-0.016 / - 0.059
24.00
+0.065 / -0.065
7.3
8.0
HALLITE 4762200
4762200
15.00
-0.016 / - 0.059
22.00
+0.065 / -0.065
5.7
6.3
HALLITE 4333800
4333800
15.37
-0.016 / - 0.059
25.50
+0.065 / -0.065
6.4
7.4
HALLITE 4341700
4341700
16.00
-0.016 / - 0.059
22.00
+0.065 / -0.065
4.5
5.0
HALLITE 4314100
4314100
16.00
-0.016 / - 0.059
22.00
+0.065 / -0.065
5.0
6.0
HALLITE 4295200
4295200
16.00
-0.016 / - 0.059
24.00
+0.065 / -0.065
5.8
6.3
HALLITE 4311100
4311100
16.00
-0.016 / - 0.059
26.00
+0.065 / -0.065
7.7
9.0
HALLITE 4712000
4712000
18.00
-0.016 / - 0.059
24.00
+0.065 / -0.065
4.5
5.0
HALLITE 4314200
4314200
18.00
-0.016 / - 0.059
25.00
+0.065 / -0.065
5.0
6.0
HALLITE 4611000
4611000
18.00
-0.016 / - 0.059
26.00
+0.065 / -0.065
5.0
5.7
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성