카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
621
Hallite
Rod Seals
621
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/rod_seals/621/in/621i.prj},{NB=HALLITE 4486310},{CNSORDERNO=4486310},{DD1=4.500},{TOL1=-0.0014 / -0.0048},{D1=5.000},{TOL2=+0.005 / -0.005},{SL=0.562},{L1=0.619},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Diameter
[인치]
TOL1
Tolerance f9
[인치]
D1
Diameter
[인치]
TOL2
Tolerance Js11
[인치]
SL
Groove Section SL
[인치]
L1
Length L1
[인치]
HALLITE 4794110
4794110
1.250
-0.0010 / -0.0034
1.625
+0.003 / -0.003
0.250
0.275
HALLITE 4809910
4809910
1.250
-0.0010 / -0.0034
1.625
+0.003 / -0.003
0.313
0.344
HALLITE 4707710
4707710
1.375
-0.0010 / -0.0034
1.875
+0.003 / -0.003
0.375
0.413
HALLITE 4484410
4484410
1.500
-0.0010 / -0.0034
1.875
+0.003 / -0.003
0.250
0.275
HALLITE 4484510
4484510
1.500
-0.0010 / -0.0034
1.875
+0.003 / -0.003
0.312
0.344
HALLITE 4484910
4484910
1.500
-0.0010 / -0.0034
2.000
+0.004 / -0.004
0.375
0.413
HALLITE 4484610
4484610
1.750
-0.0010 / -0.0034
2.125
+0.004 / -0.004
0.250
0.275
HALLITE 4484710
4484710
1.750
-0.0010 / -0.0034
2.125
+0.004 / -0.004
0.375
0.413
HALLITE 4485010
4485010
1.750
-0.0010 / -0.0034
2.250
+0.004 / -0.004
0.375
0.413
HALLITE 4484810
4484810
2.000
-0.0012 / -0.0041
2.375
+0.004 / -0.004
0.375
0.413
HALLITE 4485110
4485110
2.000
-0.0012 / -0.0041
2.500
+0.004 / -0.004
0.375
0.413
HALLITE 4592510
4592510
2.125
-0.0012 / -0.0041
2.625
+0.004 / -0.004
0.375
0.413
HALLITE 4485210
4485210
2.250
-0.0012 / -0.0041
2.750
+0.004 / -0.004
0.375
0.413
HALLITE 4485310
4485310
2.375
-0.0012 / -0.0041
2.875
+0.004 / -0.004
0.375
0.413
HALLITE 4485410
4485410
2.500
-0.0012 / -0.0041
3.000
+0.004 / -0.004
0.375
0.413
HALLITE 4794310
4794310
2.500
-0.0012 / -0.0041
3.125
+0.004 / -0.004
0.500
0.550
HALLITE 4485510
4485510
2.750
-0.0012 / -0.0041
3.250
+0.004 / -0.004
0.375
0.413
HALLITE 4485610
4485610
3.000
-0.0012 / -0.0041
3.500
+0.004 / -0.004
0.375
0.413
HALLITE 4486810
4486810
3.000
-0.0012 / -0.0041
3.625
+0.004 / -0.004
0.500
0.550
HALLITE 4489310
4489310
3.000
-0.0012 / -0.0041
3.750
+0.004 / -0.004
0.625
0.688
HALLITE 4485710
4485710
3.250
-0.0014 / -0.0048
3.750
+0.004 / -0.004
0.375
0.413
HALLITE 4790710
4790710
3.250
-0.0014 / -0.0048
4.000
+0.004 / -0.004
0.625
0.688
HALLITE 4485810
4485810
3.500
-0.0014 / -0.0048
4.000
+0.004 / -0.004
0.375
0.413
HALLITE 4486910
4486910
3.500
-0.0014 / -0.0048
4.125
+0.004 / -0.004
0.500
0.550
HALLITE 4573610
4573610
3.500
-0.0014 / -0.0048
4.250
+0.004 / -0.004
0.625
0.688
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성