카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
622
Hallite
Rod Seals
622
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/rod_seals/622/in/622i.prj},{NB=HALLITE 8906310},{CNSORDERNO=8906310},{DD1=2.25},{D1=2.750},{SL=0.375},{L1=0.413},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
SL
Groove Section SL
[인치]
L1
Length L1
[인치]
HALLITE 8904010
8904010
1.50
1.875
0.312
0.344
HALLITE 8904110
8904110
1.50
2.000
0.375
0.413
HALLITE 8904210
8904210
1.75
2.125
0.375
0.413
HALLITE 8904310
8904310
1.75
2.250
0.375
0.413
HALLITE 8904410
8904410
2.00
2.500
0.375
0.413
HALLITE 8906310
8906310
2.25
2.750
0.375
0.413
HALLITE 8904510
8904510
2.50
3.000
0.375
0.413
HALLITE 8904910
8904910
2.75
3.250
0.375
0.413
HALLITE 8906410
8906410
3.00
3.500
0.375
0.413
HALLITE 8905010
8905010
3.50
4.000
0.375
0.413
HALLITE 8906510
8906510
4.00
4.500
0.375
0.413
HALLITE 8906610
8906610
4.50
5.000
0.375
0.413
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성