카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
658
Hallite
Rod Seals
658
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/rod_seals/658/in/658i.prj},{NB=HALLITE 4747600},{CNSORDERNO=4747600},{DD1=1.250},{TOL1=-0.0010 / -0.0034},{D1=1.625},{TOL2=+0.003 / -0.003},{SL=0.375},{L1=0.413},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
TOL1
Tolerance f9
[인치]
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
TOL2
Tolerance Js11
[인치]
SL
Groove Section SL
[인치]
L1
Length L1
[인치]
HALLITE 4472400
4472400
0.750
-0.0008 / -0.0028
0.937
+0.003 / -0.003
0.156
0.172
HALLITE 4527500
4527500
0.875
-0.0008 / -0.0028
1.125
+0.003 / -0.003
0.187
0.207
HALLITE 4569000
4569000
1.000
-0.0008 / -0.0028
1.250
+0.003 / -0.003
0.187
0.207
HALLITE 4569006
4569006
1.000
-0.0008 / -0.0028
1.250
+0.003 / -0.003
0.187
0.207
HALLITE 4549400
4549400
1.062
-0.0008 / -0.0028
1.302
+0.003 / -0.003
0.187
0.207
HALLITE 4466200
4466200
1.125
-0.0010 / -0.0034
1.367
+0.003 / -0.003
0.187
0.207
HALLITE 4359610
4359610
1.250
-0.0010 / -0.0034
1.490
+0.003 / -0.003
0.197
0.217
HALLITE 4747600
4747600
1.250
-0.0010 / -0.0034
1.625
+0.003 / -0.003
0.375
0.413
HALLITE 4392210
4392210
1.375
-0.0010 / -0.0034
1.615
+0.003 / -0.003
0.197
0.217
HALLITE 4747700
4747700
1.375
-0.0010 / -0.0034
1.750
+0.003 / -0.003
0.375
0.413
HALLITE 4386020
4386020
1.500
-0.0010 / -0.0034
1.875
+0.003 / -0.003
0.295
0.324
HALLITE 4480600
4480600
1.500
-0.0010 / -0.0034
1.740
+0.003 / -0.003
0.187
0.207
HALLITE 4747800
4747800
1.500
-0.0010 / -0.0034
1.875
+0.003 / -0.003
0.375
0.413
HALLITE 4456200
4456200
1.750
-0.0010 / -0.0034
2.118
+0.003 / -0.003
0.283
0.311
HALLITE 4576700
4576700
1.875
-0.0010 / -0.0034
2.246
+0.004 / -0.004
0.281
0.311
HALLITE 4466300
4466300
2.000
-0.0012 / -0.0041
2.370
+0.004 / -0.004
0.281
0.311
HALLITE 4576800
4576800
2.500
-0.0012 / -0.0041
2.871
+0.004 / -0.004
0.281
0.311
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성