카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
14
Hallite
Vee Packs
14
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/vee_packs/14/mm/14m.prj},{NB=HALLITE 4199130},{CNSORDERNO=4199130},{DD1=100},{D1=120},{L1=30.0},{INFO=Web info},{W1=6.000},{W2=66.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
HALLITE 4204930
4204930
20
32
16.5
HALLITE 4205030
4205030
25
40
16.5
HALLITE 4205130
4205130
30
45
16.5
HALLITE 4205230
4205230
35
50
16.5
HALLITE 4205330
4205330
40
55
16.5
HALLITE 4205430
4205430
45
65
20.5
HALLITE 4205530
4205530
50
70
22.0
HALLITE 4205630
4205630
55
75
22.0
HALLITE 4205730
4205730
60
80
27.0
HALLITE 4205830
4205830
65
85
30.0
HALLITE 4205930
4205930
70
90
30.0
HALLITE 4206030
4206030
75
95
30.0
HALLITE 4206130
4206130
80
100
30.0
HALLITE 4206230
4206230
90
110
30.0
HALLITE 4199130
4199130
100
120
30.0
HALLITE 4206330
4206330
110
130
30.0
HALLITE 4206430
4206430
115
140
34.0
HALLITE 4206530
4206530
125
150
34.0
HALLITE 4206630
4206630
140
165
34.0
HALLITE 4206730
4206730
150
180
45.0
HALLITE 4206830
4206830
160
190
45.0
HALLITE 4206930
4206930
180
210
45.0
HALLITE 6582130
6582130
195
225
47.5
HALLITE 4207030
4207030
200
230
45.0
HALLITE 6582330
6582330
220
250
47.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성