CA35 - Double bearing flange type - without retaining ring
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca35_asmtab.prj},{NB=CA35FN-623ZZ-L20},{SC=CA35FN},{TYPE=Square flange type-L size selection type},{BML=SUJ2},{MFS=S45C},{RRM=SUS304},{ST=plate with nickel},{BM=623},{SR=ZZ},{L=20},{NA=},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca30-ca48/ca35/assembiles/ca35_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
BML
Bearing material
ⁿ/ₐ
MFS
Material of fixing seat
ⁿ/ₐ
RRM
Retaining ring material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
DH7T
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
DH
dh
[mm]
D1G7
D1g7
[mm]
D1G7T
D1g7t
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
H1
h1
[mm]
CA35YF-623ZZ-L20
CA35YF-623ZZ-L20
CA35YF
Round flange type-L size ...
SUJ2
S45C
Spring steel
Blackening
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35YN-623ZZ-L20
CA35YN-623ZZ-L20
CA35YN
Round flange type-L size ...
SUJ2
S45C
SUS304
plate with nickel
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35YW-623ZZ-L20
CA35YW-623ZZ-L20
CA35YW
Round flange type-L size ...
SUJ2
A2017
SUS304
Natural color anode
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35YA-623ZZ-L20
CA35YA-623ZZ-L20
CA35YA
Round flange type-L size ...
SUS440C
A2017
SUS304
Natural color anode
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35YU-623ZZ-L20
CA35YU-623ZZ-L20
CA35YU
Round flange type-L size ...
SUS440C
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35FF-623ZZ-L20
CA35FF-623ZZ-L20
CA35FF
Square flange type-L size...
SUJ2
S45C
Spring steel
Blackening
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35FN-623ZZ-L20
CA35FN-623ZZ-L20
CA35FN
Square flange type-L size...
SUJ2
S45C
SUS304
plate with nickel
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35FW-623ZZ-L20
CA35FW-623ZZ-L20
CA35FW
Square flange type-L size...
SUJ2
A2017
SUS304
Natural color anode
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35FA-623ZZ-L20
CA35FA-623ZZ-L20
CA35FA
Square flange type-L size...
SUS440C
A2017
SUS304
Natural color anode
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35FU-623ZZ-L20
CA35FU-623ZZ-L20
CA35FU
Square flange type-L size...
SUS440C
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35QF-623ZZ-L20
CA35QF-623ZZ-L20
CA35QF
Opposite flange type-L si...
SUJ2
S45C
Spring steel
Blackening
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35QN-623ZZ-L20
CA35QN-623ZZ-L20
CA35QN
Opposite flange type-L si...
SUJ2
S45C
SUS304
plate with nickel
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35QW-623ZZ-L20
CA35QW-623ZZ-L20
CA35QW
Opposite flange type-L si...
SUJ2
A2017
SUS304
Natural color anode
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35QA-623ZZ-L20
CA35QA-623ZZ-L20
CA35QA
Opposite flange type-L si...
SUS440C
A2017
SUS304
Natural color anode
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
CA35QU-623ZZ-L20
CA35QU-623ZZ-L20
CA35QU
Opposite flange type-L si...
SUS440C
SUS304
SUS304
-
3
10
+0.015/0
4.0
33
16
7
7
14
-0.006/-0.024
24
27
24
0
6.5
3.5
3.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성