CA69AS - Standard roller bearing follower, non inner ring type, cylindrical type, separated type
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca69as.prj},{NB=CA69AS-17},{SC=CA69AS},{TYPE=Standard type, non inner ring type, cylindrical type},{MT=SUJ2},{SPE=17},{SEALS=No sealing ring},{DF6=22},{TOL1=+0.033~+0.020},{D=40},{B=15.8},{R=1.5},{C=17.4},{CO=20.9},{TC=10.9},{LS=9500},{WEIGHT=90},{INFOTEXT=website},{N=2},{Z=4},{X=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MT
material
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
SEALS
seals
ⁿ/ₐ
DF6
dF6
[mm]
TOL1
tolerance
[mm]
D
[mm]
TOL2
D tolerance
[mm]
B
[mm]
R
r
[mm]
C
Basic Load Rating C
[KN]
CO
Basic Load Rating Co
[KN]
TC
Trajectory surface load capacity
[KN]
LS
Limiting Speeds
[min-1]
WEIGHT
weight
[g]
CA69AS-5
CA69AS-5
CA69AS
Standard type, non inner ...
SUJ2
5
No sealing ring
7
+0.022~+0.013
16
0~-0.008
7.8
0.5
2.74
2.39
2.35
30000
8.9
CA69AS-6
CA69AS-6
CA69AS
Standard type, non inner ...
SUJ2
6
No sealing ring
10
+0.022~+0.013
19
0~-0.009
9.8
0.5
4.12
4.55
3.53
20000
13.9
CA69AS-8
CA69AS-8
CA69AS
Standard type, non inner ...
SUJ2
8
No sealing ring
12
+0.027~+0.016
24
0~-0.009
9.8
1.0
5.68
5.89
4.02
17000
23.5
CA69AS-10
CA69AS-10
CA69AS
Standard type, non inner ...
SUJ2
10
No sealing ring
14
+0.027~+0.016
30
0~-0.009
11.8
1.5
9.7
9.67
5.59
15000
42.5
CA69AS-12
CA69AS-12
CA69AS
Standard type, non inner ...
SUJ2
12
No sealing ring
16
+0.027~+0.016
32
0~-0.011
11.8
1.5
10.4
10.9
5.98
13000
49.5
CA69AS-15
CA69AS-15
CA69AS
Standard type, non inner ...
SUJ2
15
No sealing ring
20
+0.033~+0.020
35
0~-0.011
11.8
1.5
12.3
14.3
6.57
10000
50
CA69AS-17
CA69AS-17
CA69AS
Standard type, non inner ...
SUJ2
17
No sealing ring
22
+0.033~+0.020
40
0~-0.011
15.8
1.5
17.4
20.9
10.9
9500
90
CA69AS-20
CA69AS-20
CA69AS
Standard type, non inner ...
SUJ2
20
No sealing ring
25
+0.033~+0.020
47
0~-0.011
15.8
1.5
19.2
24.5
12.7
8500
135
CA69AS-25
CA69AS-25
CA69AS
Standard type, non inner ...
SUJ2
25
No sealing ring
30
+0.033~+0.020
52
0~-0.013
15.8
1.5
20.7
28.4
14.1
7000
152
CA69AS-30
CA69AS-30
CA69AS
Standard type, non inner ...
SUJ2
30
No sealing ring
38
+0.041~+0.025
62
0~-0.013
19.8
1.5
30.3
45.4
22.1
5500
255
CA69AS-35
CA69AS-35
CA69AS
Standard type, non inner ...
SUJ2
35
No sealing ring
42
+0.041~+0.025
72
0~-0.013
19.8
1.5
32.2
50.6
25.7
5000
375
CA69AS-40
CA69AS-40
CA69AS
Standard type, non inner ...
SUJ2
40
No sealing ring
50
+0.041~+0.025
80
0~-0.013
19.8
2.0
35.7
61.6
26.9
4000
420
CA69AS-45
CA69AS-45
CA69AS
Standard type, non inner ...
SUJ2
45
No sealing ring
55
+0.049~+0.030
85
0~-0.015
19.8
2.0
37.1
66.4
28.5
4000
460
CA69AS-50
CA69AS-50
CA69AS
Standard type, non inner ...
SUJ2
50
No sealing ring
60
+0.049~+0.030
90
0~-0.015
19.8
2.0
38.7
71.8
30.2
3500
500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성