CA89G - Seat bearing, single bearing front mounted type, with retaining ring type
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca89_asmtab.prj},{NB=CA89GN-6002ZZ-h25},{SC=CA89GN},{MT1=Steel},{MT2=S45C},{MT3=SUS304},{ST=Non electrolytic nickel plating},{BM=6002},{SEALS=ZZ},{H=25},{HH1=25,30,40},{D=15},{DH7=32},{D2=33.700},{T=1.350},{TOL=+0.025~0},{DH=28},{B=9},{H1=9},{L=40},{L1=18},{V=15},{D1=8.2},{NA=},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca89g/assemblies/ca89_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
MT1
material(bearing)
ⁿ/ₐ
MT2
material(bearing seat)
ⁿ/ₐ
MT3
material(RING)
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
BM
Bearing Model
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DH7
[mm]
TOL
DH7 tolerance
[mm]
DH
dh
[mm]
B
[mm]
HH
H
[mm]
H1
h1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
V
[mm]
D1
d1
[mm]
CA89GF-6900ZZ-h20
CA89GF-6900ZZ-h20
CA89GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6900
10
22
+0.021~0
19
6
43.800
7
34
14
12
6.2
CA89GF-6000ZZ-h20
CA89GF-6000ZZ-h20
CA89GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6000
10
26
+0.021~0
22
8
43.800
7
34
14
15
6.2
CA89GF-6200ZZ-h20
CA89GF-6200ZZ-h20
CA89GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6200
10
30
+0.021~0
24
9
45.800
7
38
14
15
6.2
CA89GF-6901ZZ-h25
CA89GF-6901ZZ-h25
CA89GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6901
12
24
+0.021~0
21
6
47.800
7
32
14
12
6.2
CA89GF-6001ZZ-h25
CA89GF-6001ZZ-h25
CA89GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6001
12
28
+0.021~0
24
8
49.800
7
36
14
15
6.2
CA89GF-6201ZZ-h25
CA89GF-6201ZZ-h25
CA89GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6201
12
32
+0.025~0
26
10
51.800
7
40
14
16
6.2
CA89GF-6902ZZ-h25
CA89GF-6902ZZ-h25
CA89GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6902
15
28
+0.021~0
25
7
53.800
9
40
18
12
8.2
CA89GF-6002ZZ-h25
CA89GF-6002ZZ-h25
CA89GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6002
15
32
+0.025~0
28
9
53.800
9
40
18
15
8.2
CA89GF-6202ZZ-h25
CA89GF-6202ZZ-h25
CA89GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6202
15
35
+0.025~0
29
11
56.300
9
45
18
16
8.2
CA89GF-6904ZZ-h30
CA89GF-6904ZZ-h30
CA89GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6904
20
37
+0.025~0
34
9
65.800
11
50
22
15
10.2
CA89GF-6004ZZ-h30
CA89GF-6004ZZ-h30
CA89GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6004
20
42
+0.025~0
36
12
65.800
11
50
22
19
10.2
CA89GF-6204ZZ-h30
CA89GF-6204ZZ-h30
CA89GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6204
20
47
+0.025~0
40
14
68.800
11
56
22
19
10.2
CA89GF-6905ZZ-h30
CA89GF-6905ZZ-h30
CA89GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6905
25
42
+0.025~0
39
9
96.800
13
56
26
15
12.2
CA89GF-6005ZZ-h30
CA89GF-6005ZZ-h30
CA89GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6005
25
47
+0.025~0
41
12
96.800
13
56
26
19
12.2
CA89GF-6906ZZ-h35
CA89GF-6906ZZ-h35
CA89GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6906
30
47
+0.030~0
44
9
101.800
13
56
26
16
12.2
CA89GF-6006ZZ-h35
CA89GF-6006ZZ-h35
CA89GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6006
30
55
+0.030~0
48
13
106.300
13
65
26
19
12.2
CA89GN-6900ZZ-h20
CA89GN-6900ZZ-h20
CA89GN
Steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
6900
10
22
+0.021~0
19
6
43.800
7
34
14
12
6.2
CA89GN-6000ZZ-h20
CA89GN-6000ZZ-h20
CA89GN
Steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
6000
10
26
+0.021~0
22
8
43.800
7
34
14
15
6.2
CA89GN-6200ZZ-h20
CA89GN-6200ZZ-h20
CA89GN
Steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
6200
10
30
+0.021~0
24
9
45.800
7
38
14
15
6.2
CA89GN-6901ZZ-h25
CA89GN-6901ZZ-h25
CA89GN
Steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
6901
12
24
+0.021~0
21
6
47.800
7
32
14
12
6.2
CA89GN-6001ZZ-h25
CA89GN-6001ZZ-h25
CA89GN
Steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
6001
12
28
+0.021~0
24
8
49.800
7
36
14
15
6.2
CA89GN-6201ZZ-h25
CA89GN-6201ZZ-h25
CA89GN
Steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
6201
12
32
+0.025~0
26
10
51.800
7
40
14
16
6.2
CA89GN-6902ZZ-h25
CA89GN-6902ZZ-h25
CA89GN
Steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
6902
15
28
+0.021~0
25
7
53.800
9
40
18
12
8.2
CA89GN-6002ZZ-h25
CA89GN-6002ZZ-h25
CA89GN
Steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
6002
15
32
+0.025~0
28
9
53.800
9
40
18
15
8.2
CA89GN-6202ZZ-h25
CA89GN-6202ZZ-h25
CA89GN
Steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
6202
15
35
+0.025~0
29
11
56.300
9
45
18
16
8.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성