ZE03 - Oil free bushing (bronze casting)
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze03-yb-qb.prj},{NB=ZE03YB-d30-L30},{SC=ZE03YB},{TYPE=Round flange type },{MAT=Special bronze },{DI=F7},{ID=h7},{HE=-30℃~150℃},{DD=30},{IDT=+0.041/+0.020},{L=30},{D=38},{ODT=0/-0.025},{H=63},{T=8},{E=4.2},{D11=6.6},{D12=11.0},{PCD=50},{F=30},{A=40},{SH=M6-20x4},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
DI
internal diameter
ⁿ/ₐ
ID
external diameter
ⁿ/ₐ
HE
Heat resistant temperature
ⁿ/ₐ
DD
dF7
[mm]
IDT
dF7 tolerance
[mm]
D
Dh7
[mm]
ODT
Dh7 tolerance
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
E
e
[mm]
D11
d1
[mm]
D12
d2
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
SH
Accessories (short head hexagon socket bolt)
ⁿ/ₐ
ZE03YB-d6-L15
ZE03YB-d6-L15
ZE03YB
Round flange type
Special bronze
F7
h7
-30℃~150℃
6
+0.022/+0.010
10
0/-0.015
25
4
2.2
3.5
6.0
17
0
17
M3-10x2
ZE03YB-d8-L15
ZE03YB-d8-L15
ZE03YB
Round flange type
Special bronze
F7
h7
-30℃~150℃
8
+0.028/+0.013
12
0/-0.018
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
19
M3-10x2
ZE03YB-d10-L20
ZE03YB-d10-L20
ZE03YB
Round flange type
Special bronze
F7
h7
-30℃~150℃
10
+0.028/+0.013
14
0/-0.018
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
21
M3-10x2
ZE03YB-d12-L20
ZE03YB-d12-L20
ZE03YB
Round flange type
Special bronze
F7
h7
-30℃~150℃
12
+0.034/+0.016
18
0/-0.018
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
26
M4-12x2
ZE03YB-d16-L25
ZE03YB-d16-L25
ZE03YB
Round flange type
Special bronze
F7
h7
-30℃~150℃
16
+0.034/+0.016
22
0/-0.021
40
5
3.0
4.5
7.5
30
18
24
M4-12x4
ZE03YB-d20-L25
ZE03YB-d20-L25
ZE03YB
Round flange type
Special bronze
F7
h7
-30℃~150℃
20
+0.041/+0.020
28
0/-0.021
49
6
3.7
5.5
9.0
38
22
31
M5-16x4
ZE03YB-d25-L30
ZE03YB-d25-L30
ZE03YB
Round flange type
Special bronze
F7
h7
-30℃~150℃
25
+0.041/+0.020
33
0/-0.025
54
6
3.7
5.5
9.0
43
25
35
M5-16x4
ZE03YB-d30-L30
ZE03YB-d30-L30
ZE03YB
Round flange type
Special bronze
F7
h7
-30℃~150℃
30
+0.041/+0.020
38
0/-0.025
63
8
4.2
6.6
11.0
50
30
40
M6-20x4
ZE03QB-d6-L15
ZE03QB-d6-L15
ZE03QB
Opposite flange type
Special bronze
F7
h7
-30℃~150℃
6
+0.022/+0.010
10
0/-0.015
25
4
2.2
3.5
6.0
17
0
17
M3-10x2
ZE03QB-d8-L15
ZE03QB-d8-L15
ZE03QB
Opposite flange type
Special bronze
F7
h7
-30℃~150℃
8
+0.028/+0.013
12
0/-0.018
27
4
2.2
3.5
6.0
19
0
19
M3-10x2
ZE03QB-d10-L20
ZE03QB-d10-L20
ZE03QB
Opposite flange type
Special bronze
F7
h7
-30℃~150℃
10
+0.028/+0.013
14
0/-0.018
29
4
2.2
3.5
6.0
21
0
21
M3-10x2
ZE03QB-d12-L20
ZE03QB-d12-L20
ZE03QB
Opposite flange type
Special bronze
F7
h7
-30℃~150℃
12
+0.034/+0.016
18
0/-0.018
36
5
3.0
4.5
7.5
26
0
26
M4-12x2
ZE03QB-d16-L25
ZE03QB-d16-L25
ZE03QB
Opposite flange type
Special bronze
F7
h7
-30℃~150℃
16
+0.034/+0.016
22
0/-0.021
40
5
3.0
4.5
7.5
30
18
24
M4-12x4
ZE03QB-d20-L25
ZE03QB-d20-L25
ZE03QB
Opposite flange type
Special bronze
F7
h7
-30℃~150℃
20
+0.041/+0.020
28
0/-0.021
49
6
3.7
5.5
9.0
38
22
31
M5-16x4
ZE03QB-d25-L30
ZE03QB-d25-L30
ZE03QB
Opposite flange type
Special bronze
F7
h7
-30℃~150℃
25
+0.041/+0.020
33
0/-0.025
54
6
3.7
5.5
9.0
43
25
35
M5-16x4
ZE03QB-d30-L30
ZE03QB-d30-L30
ZE03QB
Opposite flange type
Special bronze
F7
h7
-30℃~150℃
30
+0.041/+0.020
38
0/-0.025
63
8
4.2
6.6
11.0
50
30
40
M6-20x4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성