ZH09SJ-ZH09SK - 25 series reinforced drag chain Internal and external diameter opening
HEFA
20-dragchain_linearslide
dragchain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/20-dragchain_linearslide/dragchain/25forcedasmtab.prj},{NB=ZH09SJ-F38-R55-N1},{CODE=ZH09SJ},{TYPE=Series 25 e-chain},{OD=Internal and external diameter opening },{BE=bridge type },{CA=Single cavity },{MAT=engineering plastic },{COLOR=black },{ATEM=-20℃~80℃},{SR=UL94~V0},{FJ=Joint},{F=38},{R=55},{N=1},{P=46.0},{MCD=22},{MLO=1.3},{MALT=70},{MAV=30},{INFOTEXT=website},{PPATH=25seriesreinforced/assemblies/25_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
model
ⁿ/ₐ
CODE
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
OD
Open mode
ⁿ/ₐ
BE
beam
ⁿ/ₐ
CA
Number of cavities
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
COLOR
colour
ⁿ/ₐ
ATEM
Service temperature
ⁿ/ₐ
SR
Flame retardant grade
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
CON
Joint
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
HF
Actual space height HF
ⁿ/ₐ
W
Outer width W
ⁿ/ₐ
P
Pitch P
[mm]
MCD
Maximum cable diameter
[mm]
MLO
Maximum overhead length
[m]
MALT
Maximum allowable travel
[m]
MAV
Maximum allowable vertical suspension
[m]
WEIGHT
weight
[kg/m]
ZH09SJ-F38-R55-N1
ZH09SJ-F38-R55-N1
ZH09SJ
Series 25 e-chain
Internal and external dia...
bridge type
Single cavity
engineering plastic
black
-20℃~80℃
UL94~V0
Joint
ZH10SU38/ZH10SV38
150
125
290
188
55
46.0
22
1.3
70
30
≈0.91
ZH09SK-F38-R55-N1
ZH09SK-F38-R55-N1
ZH09SK
Series 25 e-chain
Internal and external dia...
closed
Single cavity
engineering plastic
black
-20℃~80℃
UL94~V0
Joint
ZH10SU38/ZH10SV38
150
125
290
188
55
46.0
22
1.3
70
30
≈0.98
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성